원하는 길이의 유연한 드라이브 케이블에 36개월 수명 보증까지

드라이브 기술의 신뢰성

chainflex® 테스트 랩은 세계에서 가장 큰 가동형 케이블 테스트 연구소입니다. 테스트 면적 3,800m²와 동시에 64개 시스템에서 800개 이상의 테스트가 수행되며 연간 20억회 이상의 더블 스트로크를 달성하여 최고 품질의 기술을 제공합니다. 

이구스는 전기 드라이브에 직접 연결하기 위한 플러그 인 커넥터를 사용하여 미터 단위로 판매되는 케이블을 개발 및 생산합니다. 전기 드라이브에 의한 동작은 전력망 또는 배터리의 전기 에너지를 기계 에너지로 변환하여 생성됩니다. 따라서 chainflex 케이블은 전기 에너지 및 기계 도구, 로봇, 핸들링 기계와 같은 기계를 이동시키는 효율적인 운송 수단입니다.

미터 단위로 판매되는 케이블

하네스되지 않은 케이블

1,350개 이상의 케이블 항시 재고 보유, 24시간 내 배송

하네스 케이블

하네스 케이블

24개의 제조업체 표준에 적합한 4,600종의 하네스 케이블


최고 품질의 드라이브 기술

이구스는 드라이브 기술 분야를 위한 다양한 케이블을 보유하고 있습니다. 장거리 이동 또는 극한의 온도에서 구동하는 에너지 체인의 매우 낮은 곡률 반경은 케이블에 큰 문제가 됩니다. 이구스 테스트 랩에서 수행한 수많은 테스트를 통해 특수한 환경에서도 사용이 가능한 케이블을 제공할 수 있으며, 긴 사용 수명을 자랑합니다.


드라이브 기술에 적용되는 단일 케이블 솔루션.

드라이브 기술에 적용되는 단일 케이블 솔루션. 하이브리드 기술은 몇 년 동안 큰 화제가 되어 왔습니다. 기계 설계자들은 모터로 에너지를 전달하고 회전 방향, 속도 및 가속도와 같은 이동 데이터를 주파수 인버터로 전달하는 하나의 케이블을 선호합니다. 케이블과 커넥터의 설치 공간을 절약할 수 있을 뿐만 아니라, 고객은 두 번째 케이블과 추가 자재를 처리하는 비용도 절감할 수 있습니다.
CF220.UL.H(PVC 외피) 및 CF280.UL.H(PUR 외피) 케이블 시리즈에서는 이러한 모든 이점을 고려합니다. 전기선과 단면의 조합은 Beckhoff, SEW 및 Siemens와 같은 다양한 제조업체의 드라이브와 호환되도록 지속적으로 확장되고 있습니다. 부품 번호의 문자 "H" 뒤에 있는 숫자를 사용하여 제조자의 요구 사항에 대한 이 연관성을 표시합니다. 고객들의 장점은 물품 번호가 "H" 이상과 동일할 경우 전기 위험 없이 PVC 및 PUR 외피 중 자유롭게 선택할 수 있다는 점 입니다. 이를 통해 비용 절감이 가능합니다.

드라이브 케이블에 대한 주제는 이구스 블로그에서 찾을 수 있습니다.

igus®테스트랩

chainflex 사용 수명 계산기

readycable 온라인 툴

readycable 온라인 툴

"교체 주기를 안정적으로 계획하기 위해서는 예상되는 chainflex 케이블의 사용 수명을 알아야 합니다. 어떤 상황에서도 계획되지 않은 시스템 다운타임이 발생하면 안 됩니다. 따라서 SRU에 설치된 모든 구성 요소의 내구성에 대해 고객에게 설명할 수 있어야 합니다."

Friedbert Dannenhauer, 이구스 온라인 서비스 사용 수명 계산기 담당 부책임자

세계 표준

"chainflex를 집에서"
이구스의 모든 케이블은 전세계 많은 사용 승인을 받았습니다.
우리는 글로벌 체인 표준에 대한 많은 정보를 책자로 모아서 기꺼이 보내드립니다.
브로셔 신청

사용 중인 드라이브 기술에 대한 고객 어플리케이션