측정 시스템 케이블은 종종 피드백 또는 인코더 케이블이라고 불립니다. 측정 시스템 케이블은 트랜스미터 시스템에서 주파수 변환기로의 신호 피드백에 사용됩니다. 자동화 공정에서 적합한 드라이브 기술을 선택하는데 중요한 속도 및 각도 등의 정보는 케이블의 다양한 신호 심선 조합을 통해 고밀도로 전송됩니다. 이는 가동 중 보호가 필요한 단면, 심선 및 차폐 자켓의 다채로운 조합을 의미합니다. 케이블의 보호는 특수 쉴드 또는 재킷으로 구현 가능합니다.긴 이동 거리와 작은 곡률 반경은 케이블에 높은 하중이 가해지기 때문에 해결해야할 문제가 됩니다. 구성품에 대한 케이블의 민감성 때문에, 측정 시스템 케이블 제조에 있어서 특히 고품질의 엄선된 재질을 사용하는 것이 중요합니다. TPE와 같은 고품질 재료, 연속적인 거싯 압출 재킷, 특히 조밀하게 짜여진 쉴드와 최적의 편조 각도는 내구성이 뛰어난 측정 시스템 케이블의 필수 구성 요소입니다. 측정 시스템 케이블은 움직임이 있는 모든 곳에서 사용되기 때문에 특히 더 중요합니다.