테스트 설정: CF29.D 서보 케이블

테스트 번호:5034
케이블 타입:CF29.25.15.02.01.D
케이블 타입:할로겐 프리 TPE
곡률 반경:100mm (7.2 x d)
사용 수명:4,500만 회 스트로크
chainflex 저온 챔버 연구소

이 테스트에서 CF29.25.15.02.01.UL의 예상 수명은 곡률 반경 100mm의 에너지체인에서 측정되어야 합니다.

CF29.D 제품군의 케이블은 저장 및 검색 장치 또는 줄여서 SRU에 자주 사용됩니다. 이구스 케이블은 마스트의 호이스트에 적용됩니다. 다이내믹한 움직임과 저온 환경은 사용되는 구성품에 대해 높은 사양을 요구합니다. 저온 저장고와 같이 극도로 낮은 온도에서 영구적으로 지속되어야 합니다.  

테스트 결과: 서보 케이블 CF29.25.15.02.01.D의 예상 서비스 수명은 4,500만 스트로크이며, -35°C 까지의 저온에서도 문제가 없습니다.

전체 테스트 보고서를 다운받을 수 있습니다. 보고서에서 모든 세부사항 확인이 가능합니다