테스트 설정: CF38 모터 케이블

테스트 번호:4904
케이블 타입:CF38.250.04
케이블 타입:모터 케이블
곡률 반경:175mm (6.5 x d)
사용 수명:4,300만 스트로크
크레인

이 테스트에서 CF38.250.04의 예상 수명은 곡률 반경이 175 mm인 에너지체인에서 측정되어야 합니다.

케이블의 고장은 치명적입니다. 더욱이 크레인 및 트롤리 이동 시 케이블이 고장난다면 상황은 정말 심각해집니다. 그래서 최대한의 신뢰성과 안정성이 요구됩니다. 이때문에 사용되는 모터 케이블은 특수한 환경에 직면합니다. -40°C ~ +80°C의 작동 온도는 흔합니다. 또한 일반적으로 이동거리가 길고, 지속적인 사용, 먼지 및 분진으로 인한 부하가 중첩됩니다. 적용된 모터 케이블은 이러한 환경에서 사용됩니다.

테스트 결과: 모터 케이블 CF38.250.04의 예상 서비스 수명이 4,300만 스트로크로 측정되어 비용 대비 높은 효율을 기대할 수 있습니다.

전체 테스트 보고서를 다운받을 수 있습니다. 보고서에서 모든 세부사항 확인이 가능합니다