픽 앤 플레이스 작업을 위한 델타 로봇

2축과 3축으로 구성 – 어떤 상황에도 이상적인 버전

이구스 델타 로봇은 다양한 작업을 수행할 수 있습니다. 2축3축 델타 로봇은 신속한 픽 앤 플레이스 작업을 위해 개발되었으며, 적합한 제어 시스템에 맞게 네 가지 크기로 제공됩니다. 일반적인 drylin® 델타 로봇 어플리케이션은 픽 앤 플레이스 작업, 컨베이어 벨트 피킹, 분류 작업, 스태킹 작업에 사용 되었습니다. 그러나 델타 로봇에 그리퍼 또는 흡착판을 설치하면, 피킹 작업을 신속하게 완료할 수 있습니다. 델타 로봇은 최대 5kg의 하중과 최대 3m/s의 속도로 0.5mm의 정밀도가 요구되는 어플리케이션에 사용할 수 있습니다. 이구스의 델타 로봇은 마찰에 최적화된 플라스틱으로 만들어 비용을 크게 절감 합니다.

igus® 델타 로봇 기술 데이터

강점

최대 유효 하중 5kg

거리[범위]

최대 700mm의 작업 직경

조인트

3축 자유도

속도

최고 가속도 100/min 픽 레이트(pick rate)

정밀도

반복수행능력: ±0.5mm

허용 하중

주변 온도 0-50°C


이구스 로봇 제어 시스템

라이센스가 필요없는 무료 소프트웨어

igus® 델타 로봇은 이구스 로봇 제어 시스템과 호환이 가능합니다. 구매 전 소프트웨어를 무료로 다운로드 받으신 후 손쉽게 프로그래밍 하실 수 있습니다.
이구스 로봇 제어 시스템 바로가기
델타 로봇 iRC 소프트웨어

델타 로봇 작동 방식


이구스 델타 모델

DLE-ZR-0001 2축 델타 로봇

DLE-ZR-0001
온라인 샵 바로가기

DLE-DR-0050 3축 델타 로봇

DLE-DR-0050
온라인 샵 바로가기

DLE-DR-0001 3축 델타 로봇

DLE-DR-0001
온라인 샵 바로가기

LCA 샵

저비용 자동화 프로젝트를 위한 합리적인 가격의 로봇

온라인 샵에서 이구스의 델타 로봇과 다른 많은 로봇 타입을 더 알아보세요 – 합리적인 가격의 로봇들을 만나보실 수 있습니다.
간편하게 검색 및 정보를 얻고 주문 하세요.
온라인 샵으로 바로가기