igubal® 커플링 조인트

고성능 플라스틱으로 만든 커플링 조인트

금속으로 제작된 이중 조인트 및 커플링 조인트는 무겁고 비싸며, 광범위한 유지보수를 요구합니다. 더 경제적인 대안은 igubal® 시리즈 이중 조인트 및 커플링 조인트입니다. 이 제품들은 최대 80%의 중량 감소최대 40%의 비용 절감을 제공하는 폴리머로 제작되었습니다. 하지만 그 뿐만이 아닙니다. 플라스틱으로 제작된 이중 조인트와 커플링 조인트는 설치가 더 간편하고 경제적 운영이 가능합니다. 윤활이 필요하지 않으므로 유지보수 또한 필요 없습니다. igubal® 이중 조인트 및 커플링 조인트 제품군은 계속 확대되고 있습니다. 다양한 재료로 제작된 구면 볼과 다양한 모양의 하우징을 포함한 모듈 시스템 덕분에 사용자는 이상적인 솔루션을 찾을 수 있습니다. 요청이 있을 경우, igus®는 특수 구성품을 생산하기도 합니다. igubal®의 이중 조인트 및 커플링 로드 사용자에는 자동차 산업, 자동화, 농업 엔지니어링, 플랜트 엔지니어링 및 차량 기술 관련 기업이 포함됩니다.

다양한 조합

크림핑된 커플링 조인트는 99가지 이상의 버전으로 이용 가능합니다. 베어링 포인트의 개별 센터 거리 맞춤화된 정렬 을 사용하여 어플리케이션에 대해 완전한 유연성을 제공합니다.

온라인 샵에서 다양한 커플링 조인트를 찾을 수 있습니다. 적합한 제품을 찾지 못하신다면, 적합한 솔루션을 개발해 드립니다!
 
온라인 샵 확인

금속을 대체할 수 있을까요?

igubal® 폴리머 커플링 조인트는 단지 대안이라기 보다 더 나은 해결책이며, 금속 제품들에 비해 광범위한 장점들을 제공합니다. 높은 부하및 빠른 이동과 같은 특정 요구 사항으로 인해, 이구스의 마찰학적으로 최적화되고 강화된 폴리머는 최적의 결과를 제공합니다.
온라인 샵으로 이동

장점 한 눈에 보기

저소음 - 경량 - 내마모성

igubal 커플링 조인트 적용으로 비용 절감

경제적인 비용

금속 제품 대비 최대 40% 비용 절감
금속 보다 최대 80% 경량

경량

금속 부품대비 최대 80% 경량.
내분진성

내분진성

언더컷 디자인은 먼지의 유입을 방지합니다.
내부식성 igubal® 커플링 조인트

내부식성

폴리머 커플링 조인트는 물과 화학물질 접촉을 가능케 합니다.
유지보수 불필요

무급유 운용

급유가 필요하지 않으며, 전체 사용 수명 동안 유지보수가 필요 없습니다.
신속하고 쉬운 조립

간편한 조립

간편한 조립 및 분해. 금속 제품 대비 최대 6배 더 빠름.

표준 더블 조인트

표준 길이

고정 길이로 사용 가능한 범용 igubal 더블 조인트
  • 내마모성 및 내부식성
  • 서로 다른 재질로 제작된 볼과 결합 가능
  • 요청시 90° 이용 가능
온라인 샵 확인
크림핑 커플링 조인트

크림핑된 커플링 조인트

크림핑된 개별 중심 거리
  • 베어링 위치의 개별 정렬
  • 광범위한 옵션 & 유연한 길이
  • 금형 비용 없음
온라인 샵 확인
맞춤화된 이중 조인트

맞춤화된 커플링 조인트

고객 어플리케이션 맞춤 솔루션
  • 맞춤 프로토타입
  • 자유로운 재질 선택
  • 최소 주문 수량 없음
주문 문의

igubal 커플링 조인트 적용사례

igubal 커플링 조인트에 대해 궁금한 점이 있으신가요?

문의하기

당사 전문가가 igubal 커플링 조인트에 관한 모든 문의에 답해드립니다.
문의 전송
커플링 조인트 샘플 팩

샘플 신청

여기서 igubal 커플링 조인트 팩을 주문하십시오.