업계 유일! 케이블과 체인을 완벽 조립 상태로 배송해드립니다. 케이블 하네스 및 에너지 체인 사전 조립 서비스로 전원만 연결해 바로 사용하세요!
▼비용 절감
readycable®로 개별 부품 구매를 간편하게,
조립 시간은 더 짧게!
바로 연결 가능한 이구스 readycable® 케이블은 조달 공정을 최적화 할 뿐만 아니라 내부 물류 처리를 간소화하고, 조립 시간을 단축시킵니다. 모든 readycable은 어플리케이션의 개별 사양에 맞춰 하네스 됩니다. 필요한 길이만 선정(cm 단위)하면 현장에서 바로 연결할 수 있도록 하네스 작업하여 발송합니다.
바로 연결 가능한 레디체인 모듈로 조립 시간을 단축시킵니다. 4가지 유형으로 제공되는 레디체인 시스템은 베이직, 스탠다드, 스탠다드+, 프리미엄(운송 및 조립 랙 포함)으로 구분됩니다. 바로 설치 가능한 레디체인 에너지 공급 시스템으로 조립 시간 및 다운타임을 단축시켜 보세요.
이구스는 현장 조립 및 설치서비스를 제공하고 있습니다. 조립 및 설치 인원 수급에 신경 쓸 필요없이 제품 구매 즉시 현장 설치를 완료하세요!
생산성의 획기적 향상
분업화된 작업 환경일수록 한 개의 시스템에서 동시에 많은 작업 단계가 요구될 수 있습니다. 하지만 이러한 분업화가 반드시 효율성 향상으로 귀결되지는 않습니다. 해당 사례는 총 4세트의 이구스 체인을 readychain(하네싱 및 케이블 조립완료) 형태로 구매한 Hartford社의 설치 사례로 반나절 만에 설치가 완료되었습니다. 이전에는 두 명의 직원이 x축 설치에만 열흘, Y축과 Z축에 또 일주일이 걸렸던 작업입니다. 레디체인으로, Hartford社는 작업 단계 축소와 프로세스 비용 절감, 동시에 생산성도 크게 향상시킬 수 있었습니다.