모듈 커넥트

측정 가능

모듈 커넥트는 다양한 전기 케이블, 광섬유 케이블 및 공압 호스를 연결하는 새로운 플러그인 커넥터입니다. 공간 절약형, 로우 프로파일 하우징이 특징이며, 가능한 한 작은 설치 공간에서 많은 케이블을 연결해야 하는 모든 곳에서 사용할 수 있습니다.  2018년, 모듈 커넥트는 Red Dot Design 상을 수상했습니다.

readychain® 스냅온 캐리어 ...

... 모듈형 인터페이스를 쉽고 빠르게 확장

기술력 증가:
  • 기존 인터페이스에 플러그인 포인트 부착으로 바로 사용
  • 중앙에서 모든 제품 전송
비용 절감
  • 클릭
  • 공구 없이 설치
스냅 온 캐리어

자주 묻는 질문 (FAQ)


많은 개별 커넥터를 대신하는 한 개의 커넥터 모듈


단순한 모듈형 설계 덕분에 고유한 플러그인/분리 지점을 여러 개의 다양한 커넥터 하우징으로 이루어진 단일 모듈로 구성할 수 있습니다. 각 하우징을 최대 네 개의 커넥터 인서트를 사용하여 장착할 수 있습니다.
 
그런 다음 하우징은 함께 결합되어 너비와 높이가 각각 다른 모듈로 거의 무한히 변형될 수 있습니다. 로우 프로파일 하우징 설계로 모듈 커넥트는 많은 공간을 절약하고 모든 어플리케이션에서 높은 접점 밀도를 가능하게 합니다.
모듈형 플러그인 커넥터의 설치 가이드

필요에 따라 구성되고 바로 연결 가능

스마트 커넥터 모듈로 시간 및 공간 절약

1단계: 모듈 선택

1단계:
모듈 선택

2단계: 모듈 결합

2단계:
모듈 결합

3단계: 하우징 선택

3단계:
하우징 선택

4단계: 하우징 결합

4단계:
하우징 결합

모듈 커넥트를 사용하는 어플리케이션


에너지체인용 모듈형 플러그인 커넥터

단 하나의 커넥터로 에너지 공급 연결

커넥터 모듈은 한 개 이상의 레이어에서 에너지체인의 충진 및 형상에 적용할 수 있습니다. 이렇게 하면 모든 어플리케이션의 기능 및 설계에 맞는 이상적인 케이블 배선이 가능합니다.
 
이 시스템에 범용 이구스 스트레인 릴리프 시스템을 연결하면 커넥터 하우징에 직접 단단히 부착할 수 있습니다. 사용된 연질 부품들이 케이블을 감싸서 손상 없이 제자리에 고정합니다. 시각적으로 허니컴을 연상시키는 유연한 구조는 다양한 케이블 직경에 적응하여 범용 스트레인 릴리프를 제공합니다.
 
모듈 연결의 경우, 체인 고정단이나 이동단에, 두 개의 에너지체인 사이에 또는 터미널 박스나 스위치 캐비닛에 케이블을 삽입하기 위해 다양하게 응용할 수 있습니다.

에너지체인의 쉽고 빠른 체결을 보장하는 어댑터

모듈 커넥트 어댑터는 모듈 커넥트 플러그인 커넥터와 에너지체인을 함께 결합하여 복합 조립을 구성합니다.
  • 최대 80% 조립 시간 단축
    간단한 몇 단계만에 시스템에 연결
  • 구조가 명확한 인터페이스
    전자 기술 없이도 간단한 에너지체인 연결
  • 지속 가능
    기존 이구스 에너지 공급 시스템으로 간편한 공급 가능 - 어댑터가 다양한 에너지체인 시리즈에 맞추어져 있음
모듈 커넥트: 2021 독일 디자인상 수상자

추가 정보

하네스 에너지 체인 - 레디체인
HARTING 플러그형 커넥터
산업적으로 하네싱된 HARTING 커넥터
하네스 케이블 - readycable®