drylin® R 샤프트 가이드 – 재순환 볼 베어링과 동일한 치수

drylin® R 직동 베어링은 직동 기술을 위하여 특별히 개발된 높은 내마모성 폴리머에 기반하고 있습니다. 일반적인 볼 베어링과 사이즈가 동일합니다.
샤프트 가이드와 샤프트 베어링의 특수 형상은 극단적인 환경 조건에서도 견고성과 정밀성을 보증합니다.

직동 샤프트

drylin® R 샤프트
  • 알루미늄, 스틸 또는 스테인리스 스틸 소재
  • 내부식성
  • 뛰어난 하중 수용력
샤프트 구매 하기

필로우 블록

drylin® R 필로우 블록
  • 간편한 조립
  • 높은 정하중 수용
  • 라이너 교체 가능
필로우 블록 구매하기

직동 플레인 베어링

drylin® R 직동 플레인 베어링
  • 밀폐형 또는 분리형
  • 정렬 오류 보정
  • 지원되는 샤프트 개방형
직동 플레인 베어링 구매 하기

2021 drylin® 혁신 - 지금 강성이 향상된 새로운 직동 원형 샤프트에 대해 알아보십시오

이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 그것이 이구스의 목표이며 수십년 동안 해온 일입니다. 글로벌 경제 위기로 특히나 더 큰 노력이 요구됐던 2021년에도 이구스의 신제품 개발은 계속되었습니다. 2021년 drylin® 혁신을 경험해보세요.
신규 직동 원형 샤프트 알아보기
2021 신제품

drylin® R 원형 직동 가이드

장점 한 눈에 보기

  • 100% 무급유
  • 표준 볼 베어링과 동일한 치수
  • 선택 가능한 다양한 형태의 하우징
  • 샤프트, 샤프트 엔드 블록 및 액세서리 재고 발송 가능
  • 8 종의 샤프트 소재
  • 라이너 교체 가능
  • VA 스테인리스 스틸 하우징 가능

drylin® R 샤프트 가이드를 선택하는 이유

견고함

매우 간편한 일대일 대체 특성

재순환 볼 베어링 시스템의 상업적으로 사용 가능한 샤프트 가이드와 동일한 치수
특성 아이콘

스테인리스 스틸의 FDA 적합성

위생이 제공되기 때문에 식품 산업 및 제약 산업에서도 배치 가능
특성 아이콘

뛰어난 정밀도

슬라이딩 요소에서 조정 가능한 베어링 공차
특성 아이콘

견고성 및 유연성

모든 방향에서 하중을 흡수함으로써 구현
drylin® R은 특히 저소음입니다.

저소음 작동

저진동 및 저소음 동작 
특성 아이콘

내분진성

샤프트의 주행 표면에서 먼지를 밀어내는 무급유 슬라이딩 요소

더 긴 제품 수명 주기

안정성

drylin® 직동 기술은 한 방울의 윤활유 도 사용하지 않습니다. 또한, 이구스의 마찰에 최적화된 재질은 상업적으로 사용 가능한 플라스틱보다 더 적은 미세 마찰을 일으킵니다.  더 긴 사용 수명도 환경에 긍정적인 순효과를 미칩니다.
급유 불필요

drylin® R 사각 블록 – 개방형 또는 밀폐형 설계

drylin® R 사각 블록은 개방형 또는 밀폐형 디자인에 제공됩니다. 개방형 버전에서 직동 캐리지를 지지형 직동 샤프트에 사용할 수 있씁니다.

  • 알루미늄 하우징
  • 경량 디자인
  • 다양한 설치 사이즈
  • 쉽고 빠른 조립
여기서 구입
직동 어플리케이션에 적합한 drylin® R 사각 블록

drylin® R 플레인 베어링 라이너

다수의 어플리케이션에 적합한 라이너

고객의 drylin® R 직동 시스템에 적합

고객의 어플리케이션 요구에 적합한 플레인 베어링 라이너를 검색하세요. 고속, -50°C~+250°C의 온도 또는 FDA/EU 적합성 여부. 이구스는 고객의 drylin® R 어플리케이션에 가장 적합한 재질을 공급합니다.   

  • 낮은 마찰 계수
  • 최적화된 마모 품질
  • 100% 무급유
  • 초경량
  • 높은 내화학성
추가 정보

간편한 일대일 대체!

지금 이구스 직동 베어링 샘플을 신청하고 drylin® R 직동 베어링 기술의 장점을 직접 확인하세요.
여기에서 신청하세요.
drylin R 직동 베어링 샘플

일체형 시스템 구성

drylin® 직동 가이드 전문가를 사용하여 단 5단계만에 해당 어플리케이션에 대한 개별 직동 가이드를 빠르고 간편하게 구성할 수 있습니다.
온라인 툴

선택 적용 사례

drylin® R 샤프트 가이드는 맞춤 개발된 내마모성이 우수한 고성능 폴리머에 기반하고 있습니다. 일반적인 볼 베어링과 사이즈가 동일합니다. 맞춤 형상은 극단적인 환경에서도 사용할 수 있습니다.

yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램)

yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램) 로고
 학교  또는  대학교 에 다니며 지원이 필요하나요? 이구스에서 도와 드립니다! 무료 샘플, 전문 지식, 카탈로그 및 논문 출간 – 이구스는  필요한 모든 지원 을 제공합니다. 여기에서 요청하세요!
yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램) 샘플 및 카탈로그


drylin® 테스트 연구소

테스트 완료 및 입증됨.

이구스의 drylin® 제품은 거친 환경에서도 안정적으로 작동한다는 것을 보장하기 위해 다양한 조건에서 테스트 연구소에서 테스트됩니다. 여기에서는 테스트된 사항과 이구스 테스트 데이터에 발생한 사항 및 그 방법을 알려 드립니다. 고객 어플리케이션을 이구스에서 테스트할 수도 있습니다.
drylin® 테스트 연구소 바로가기

빠른 확인: 플레인 베어링 및 롤링 베어링


특성

igus® 플레인 베어링의 특성

롤링 베어링의 특성

igus® 플레인 베어링의 기술 데이터
롤링 베어링의 기술 데이터
다음 산업과의 특별한 관련성:
정밀도++++0.02 - 0.15mm0.001 - 0.01mm공작 기계, CNC 가공, 전자 제품 제조
완전 무급유++++  의료, 포장, 식품, 클린실, 소비재
무보수++++  다른 많은 산업 분야
중량 이점++++알루미늄 약 2.7g/cm³
폴리머 약 1.5g/cm³
강철 약 7.8g/cm³취급, 자동화, 연구소, 여가
저하중인 경우 매우 다이나믹한 반응++++  포장, 처리, 자동화
고하중인 경우 매우 동적인 반응++++  포장, 처리, 자동화
스트로크 길이 변화+++++  카메라 기술, 섬유
마찰 계수++++0.15- 0.3µ0.001- 0.05µ수동 조정, 피봇팅
분진에 민감++++  포장, 석재, 섬유, 종이, 도장 설비
소음 흡수¹+++++45dB60dB의료, 연구소, 가구
비용상의 장점+++++  다른 많은 산업 분야
내부식성+++  충전 시스템, 화학 물질, 식품
자성++++플라스틱, 알루미늄스틸의료, 테스트 장비
내화학성++++1.4751 + iglidur® X1.4112의료, 식품, 시스템, 전기 도금, 충전 시스템
모듈 적합성++++  지그 제작, 조립 라인 자동화
진동 없는 조용한 작동+++++  카메라 기술, 검사, 의료, 3D 프린터
짧은 스트로크에 적합++++  섬유, 처리
장착 및 신속한 교체 용이++++  지그 제작, 조립 라인 자동화
강성++++  공작 기계, CNC 가공, 전자 제품 제조
10m 이상의 긴 이동 거리+++  카메라, 운반 관리, 물류
내열성++++최대 +250°C 화학물질
부드러운 주행++++  수동 조정
최대 가속도+++++50 m/s²15 m/s²자동화, 처리
최대 속도++++30 m/s5-10m/s자동화, 처리

1) 이구스 연구소에서 측정, 400mm 스트로크, 수동 조정
2) 저하중 적용 시, 설치 크기 0.1~5kg에 따라 다름
특징: +++ 강함 ++ 평균 + 약함