drylin® R 직동 플레인 베어링

재순환 볼 베어링과 동일한 치수

drylin® R 직동 플레인 베어링은 내마모성이 뛰어난 플라스틱 슬라이딩 요소에 기반하고 있습니다. drylin® R 직동 플레인 베어링은 기존의 표준 볼 베어링과 치수가 같으므로 1:1 대체가 가능합니다. 맞춤 형상은 극단적인 환경에서도 사용할 수 있습니다.

밀폐형 직동 플레인 베어링

직동 샤프트용 drylin® R 직동 플레인 베어링
  • 비지지 가이드 샤프트용
  • 추가 라이너 옵션
  • 고형 플라스틱, 경화 아노다이징 알루미늄 또는 스테인리스 스틸
밀폐형 직동 플레인 베어링 구매 하기

개방형 직동 플레인 베어링

지지형 직동 샤프트용 drylin® R 직동 플레인 베어링
  • 지지 또는 부분 지지 직동 샤프트용
  • 아노다이징 알루미늄 하우징
  • 자동 조심 베어링 버전으로도 사용 가능
개방형 직동 플레인 베어링 구매 하기

분리형 직동 플레인 베어링

분리형 drylin® R 직동 플레인 베어링
  • 분해 없이 빠른 라이너 교체 지원
  • 추가 iglidur® 라이너 옵션
  • 아노다이징 알루미늄 하우징
분리형 직동 플레인 베어링 구매하기

2021 drylin® 혁신 - 지금 강성이 향상된 새로운 직동 원형 샤프트에 대해 알아보십시오

이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 그것이 이구스의 일이고 수십년 동안 해온 일입니다. 글로벌 경제 위기로 특히나 더 큰 노력이 요구됐던 2021년에도 이구스의 신제품 개발은 계속되었습니다. 2021년 drylin® 혁신을 경험해보세요.
신규 직동 원형 샤프트 알아보기
2021 신제품

drylin® R 직동 플레인 베어링의 장점

  • 100% 무급유
  • 표준 볼 베어링과 동일한 치수
  • 선택 가능한 다양한 형태의 하우징
  • 샤프트, 샤프트 엔드 블록 및 액세서리 재고 발송 가능
  • 8 종의 샤프트 소재
  • 라이너 교체 가능
  • VA 스테인리스 스틸 하우징 가능
drylin® R 샵 바로가기

직동 플레인 베어링용 라이너

다양한 어플리케이션에 적합

  • 하우징 홀에 정확한 클리핑
  • 스냅 링 홈을 통한 축방향 안전성
  • 잠금 핀을 홀에 맞물려 회전형 잠금
  • -100°C~250°C의 iglidur® X 라이너
  • 최대 8배의 긴 사용 수명을 가진 iglidur® E7
  • iglidur® A160 FDA 승인
플레인 베어링 라이너 추가 정보
drylin® R 직동 플레인 베어링 라이너

drylin® R 사각 블록

지지 또는 비지지 직동 샤프트용

  • 평행 장착된 직동 샤프트용
  • 알루미늄 하우징
  • 자가 정렬 기능
  • 4개의 drylin® R 직동 플레인 베어링 포함
  • 추가 라이너 옵션
  • DIN 472에 따라 서클립과 함께 하우징에 베어링 장착
사각 블록 구매 하기
drylin® R 직동 샤프트용 사각 블록

drylin® R 직동 샤프트

모든 직동 어플리케이션에 적합한 재질

  • 최적의 주행 환경을 위한 경화 아노다이징 알루미늄 샤프트
  • 높은 내부식성을 위한 VA 스테인리스 스틸 샤프트
  • 경화 스틸 및 스테인리스 스틸 샤프트
  • 비금속 및 중량 최소화 카본 샤프트
  • 지지 또는 비지지 직동 샤프트
drylin® R 직동 샤프트 추가 정보
drylin® R 직동 샤프트


5단계로 구성되는 drylin® R 직동 샤프트 시스템

drylin® 직동 가이드 전문가를 사용하여 고객 어플리케이션에 적합한 drylin® R 직동 가이드를 구성하는 동시에 직동 샤프트 시스템의 사용 수명을 계산할 수 있습니다.
 
drylin® R 일체형 시스템 구성
drylin® 직동 가이드 온라인 툴

간편한 일대일 대체!

책상 위에 있는 4개의 직동 베어링 샘플

지금 이구스 직동 베어링 샘플을 신청하고 drylin® R 직동 베어링 기술의 장점을 직접 확인하세요.
지금 샘플을 신청하세요
drylin R 직동 베어링