×
drylin® R 직동 샤프트 하우징
완벽한 무급유 및 재순환 볼 베어링 시스템과 동일한 치수
drylin® R 샤프트 가이드용 필로우 블록은 슬라이딩 요소로 사용되는 특수 내마모성 고성능 플라스틱에 기반하고 있습니다. 이런 방법으로 위생적인 무급유 직동 샤프트 시스템의 제작이 가능합니다. 필로우 블록의 형상은 견고할 뿐만 아니라 기존의 재순환 볼 베어링 시스템과 치수가 동일하여 직동 슬라이딩 시스템과 1:1 교체가 간편합니다.
직동 하우징 - 밀폐형
아노다이징 알루미늄 하우징
사전 장착형 라이너
수동 클램프(옵션)
조정 가능한 하우징 옵션
밀폐형 직동 하우징 구매 하기
직동 하우징 - 개방형
아노다이징 알루미늄 하우징
사전 장착형 라이너
수동 클램프 옵션
자동 조심 베어링과도 사용 가능
개방형 직동 하우징 구입
플랜지 포함 직동 하우징
아노다이징 알루미늄 하우징
원형 또는 정사각형 플랜지 포함
자동 조심 베어링 기능과 함께 사용 가능
플랜지 포함 직동 하우징 구매 하기
2021 drylin® 혁신 - 지금 원형 샤프트용 분리 가능한 직동 하우징에 대해 알아보세요
이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 그것이 이구스의 일이고 수십년 동안 해온 일입니다. 글로벌 경제 위기로 특히나 더 큰 노력이 요구됐던 2021년에도 이구스의 신제품 개발은 계속되었습니다. 2021년 drylin® 혁신을 경험해보세요.
분리 가능 직동 하우징 바로가기
알루미늄 하우징 및 직동 플레인 베어링 포함 필로우 블록
알루미늄 하우징
drylin® R 직동 플레인 베어링 장착됨
두 개의 직동 플레인 베어링을 포함한 탠덤 디자인
길거나 짧은 디자인 가능
개방형 또는 밀폐형 디자인
DIN 472 서클립으로 하우징에 베어링 고정
알루미늄 하우징 포함 하우징 베어링 구매 하기
drylin® R 사각 블록
지지 또는 비지지 직동 샤프트용
평행 장착된 직동 샤프트용
알루미늄 하우징
자가 정렬 기능
4개의 drylin® R 직동 플레인 베어링 포함
추가 라이너 옵션
DIN 472에 따라 서클립과 함께 하우징에 베어링 장착
사각 블록 구매 하기
자동 조심 베어링으로 정렬 오류 보정
drylin® R 디자인 룰
자동조심 베어링은 평행 직동 샤프트가 있는 어플리케이션에서 큰 장점을 제공합니다. 구면 베어링 어댑터의 형상 덕분에 정렬 오류 및 평행 오류가 보정됩니다. 따라서 경화 아노다이징은 알루미늄 어댑터의 마모를 방지합니다.
drylin® R - 디자인 팁
5단계 만에 구성 가능한 drylin® R 일체형 시스템
drylin® 직동 가이드 전문가를 사용하여 고객 어플리케이션에 적합한 직동 샤프트, 직동 캐리지 및 직동 하우징 베어링이 있는 개별 drylin® R 직동 가이드를 구성하는 동시에 직동 샤프트 시스템의 사용 수명을 계산할 수 있습니다.
직동 샤프트 온라인 툴
drylin® R 개요 바로가기