자동화 기계에서 저소음
연속 작동을 위한 솔루션

자동 기계의 사용이 더 다양해졌으며 기계화 증가로 인해 더 많은 혁신을 기대할 수 있습니다. 예를 들어, 자판기는 더 이상 물건을 판매하는 데만 사용되지 않고 광고 면으로도 사용되며, 모니터링 목적을 위해 사용자 데이터를 수집할 수 있습니다. 자판기는 오랫동안 일상 생활의 일부분이 되었으며, 대부분의 경우 이 사실을 거의 모릅니다. 무엇보다도 안정적이고 문제 없이 작동할 때 그렇습니다. 지불 시스템에 사용되는 베어링과 기어, 직동 가이드로 빼낼 수 있는 선반, 스캐너나 제품 디스펜서를 옮기는 전기 직동 시스템, 케이블을 운반하는 에너지체인 등 이 모든 구성품은 성능 및 설계와 관련해서도 높은 요구 사항을 충족시킬 것으로 기대되며, 종종 하루 종일 사용됩니다. 이구스의 무보수 고성능 폴리머는 자율적으로 작동할 것으로 예상되는 자판기가 우리 인간의 유지보수 지원에 영구적으로 의존하지 않을 것임을 보장합니다.

이구스 제품의 이점:

  • 무보수
  • 경제적인 비용
  • 설치 공간 및 중량 감소
  • 간편한 조립
  • 일체형 시스템 또는 배치 사이즈 1부터 개별 구성품
  • 서비스 수명 계산기
  • 저소음 및 저진동

무료 샘플 - 상자 형태 또는 어플리케이션과 별개

이구스 motion plastics의 품질을 직접 확인하세요.
  • 이구스의 가장 중요한 제품 및 다른 어플리케이션 정보가 포함된 무료 motion plastics 샘플 상자를 신청하세요. 
  • 상자가 충분히 구체적이지 않나요? 이구스는 고객 어플리케이션에 적합한 제품을 찾아 무료 개별 샘플을 보내드립니다.
주문하기

2021 신제품

3분간 3개의 신제품 소개

벤딩 머신을 위한 이구스의 하이라이트 영상

올해, 이구스는 168개의 신제품을 발표했습니다. 안드레이 슈미트 (Andrej Schmidt) 산업 매니저가 2분 이내에 신제품 소개합니다. 경량 iglidur F 기어:
  • 매우 낮은 마찰 계수
  • 지속적인 주행에서 내마모성
  • 유지 보수가 필요없는 특성으로 윤활 및 유지보수 비용 절감
  • 높은 구동 성능
iglidur F 기어 더 알아보기
안정적이고 컴팩트한 브레이크
4가지 재질로 제공되는 3D 프린팅
최대 회전 각도 360°
더 많은 혁신 제품에 관심이 있나요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

대형 motion plastics 샘플 상자

간편한 사용: 이구스 코너 를 사용해, 최신 이구스 솔루션을 항상 가까이에 두고 확인해보실 수 있습니다. 
 
당사에서 고객님의 사업장으로 이구스 디스플레이를 발송해 원하시는 샘플과 카탈로그를 배치해 전시해드립니다. 또는 고객이 직접 설치할 수 있습니다. 영구 전시 또는 제한된 기간 동안 사용할 수 있습니다.
지금 무료 신청

자판기 산업을 위해 선택된 motion plastics

E2 micro 에너지체인

E2 micro 에너지체인

최소 설치 공간용

UL94-V2(옵션: V0)

안정적, 경량, 저소음

chainflex CF130.UL 및 CF140.UL 케이블

chainflex CF130.UL 및 CF140.UL

PVC 외피(CF140 쉴드형)

중하중 어플리케이션용

난연성

drylin E 직동 로봇

drylin E 직동 로봇

신속한 조립

정의된 스트로크 길이

단일 소스에서 일괄 공급

drylin E 전기 직동 축 및 모터 장착 직동 드라이브

모터가 장착된 drylin E 단일 축

간편한 설치

T 슬롯을 이용한 근접 스위치 마운팅

미리 조립되어 있고 테스트 완료된 단일 소스의 모든 제품

drylin N 로우 프로파일 직동 가이드

drylin N 로우 프로파일 직동 가이드

초경량

낮은 설치 높이 6-12mm

다양한 캐리지 옵션

dryspin 기술 포함 drylin 리드 스크류 기술

drylin 리드 스크류 기술

무급유 및 무보수

저소음 및 저진동

내화학성


캐터링 산업용 저비용 자동화

투자 회수가 빠른 무급유 경량 구성품

커피 제공에 사용되는 robolink 24시간 사용 무보수 구성품을 사용하는 바리스타 로봇
지금 확인해 보십시오
스마트 주방에서 사용되는 drylin ZLW motion plastics를 통한 주방 자동화 - 위생적이고 빠르고 간편
지금 확인해 보십시오
케이크 및 과자류 제공에 사용되는 drylin 포털 이구스 조립 키트를 사용하는 캐터링 산업 자동화
지금 확인해 보십시오

여기에서 motion plastics가 이미 성공적으로 사용되고 있습니다.


실제 사용을 위해 테스트 연구소에서 테스트 완료함

모든 제품은 업계 최대 규모의 이구스 테스트 연구소에서 마모 및 내구성에 관해 실제 환경과 같은 조건에서 테스트됩니다. 결과는 사용 수명을 예측할 수 있도록 을 통해 제공됩니다.
 요청이 있을 경우, 이구스는 완전한 고객 맞춤형 조건에서 제품의 사용을 확인하기 위해 고객 테스트를 실시합니다.

식품 부문 자판기 제조업체에 대한 가장 중요한 규정은 무엇인가요? 제품이 점점 커지는 상황에서 설치 공간을 어떻게 줄일 수 있나요? 이구스 블로그에는 자판기 기술에 관한 흥미로운 기사가 많이 있습니다.
지금 확인하세요!