라벨 부착기

개요

확장 및 수축 기술과 같은 다양한 방법이 라벨링을 위해 사용될 수 있습니다. 이구스 직동 및 회전 베어링과 에너지체인은 정밀성과 내마모성 및 무급유성, 내부식성 등 요구조건이 많은 분야에서 사용됩니다.

사용된 제품군 및 적용 사례

Krones AG사가 슬리브매틱 TS를 사용하는 예시처럼, 최신 라벨 부착기의 다양한 스테이션에 igus 제품들이 사용됩니다. 고분자 제품은 슬리브 브러시, 벨트 스테이션 또는 인피드 및 아웃피드 센서의 교차 및 높이 조정과 같은 다양한 작업을 수행합니다.
1. 벨트 스테이션 폭 및 높이 조정
2. 슬리브 브러시 높이 조정
3. 수축용 유닛 폭 및 높이 조정
4. 홀드다운 기기 높이 조정
5. 인피드 및 아웃피드 센서 조정
6. 가이드 롤러 높이 조정
7. 가이드 롤러 베어링
8. 안전문 조정
Krones AG사의 슬리브매틱 TS는 1대의 유닛으로 시간당 50,000개의 컨테이너에 라벨을 붙일 수 있습니다. 오랜 기간 사용하며 가치를 인정받은 무급유 플레인 베어링 또한 사용되고 있습니다.
벨트 스테이션 폭 및 높이 조정

1. 벨트 스테이션 폭 및 높이 조정

벨트 스테이션의 폭 조정은 윤활이 필요없고 분진에 영향받지 않는 iglidur J 사다리꼴 플랜지 너트에 의해 보장됩니다. 높이 조정 의 경우, iglidur J 플랜지 너트가 사용됩니다.
슬리브 브러시 높이 조절

2. 슬리브 브러시 높이 조정

슬리브 브러시 높이 조절은 drylin R 솔리드 플라스틱 플레인 베이링이 결합된 사다리꼴 리드 스크류 나사에 의해 보증됩니다 . 이를통해 비용 절감 및 더욱 컴팩트한 업무가 가능해졌습니다.
수축 유닛 폭 및 높이 조정

3. 수축용 유닛 폭 및 높이 조절

수축용  유닛 높이 조절은 형식 조정을 위한 크랭크, 위치 표시기 및 고정 기능이 포함된 drylin SLW-1040 리드 스크류 모듈 과 함께 시행됩니다.
홀드다운 기기 높이 조절

4.홀드다운 기기 높이 조정

SLW-2080 리드 스크류 모듈이 홀드다운 기기 높이 조정에 사용됩니다. 이를 통해 기계를 간단하고 사용하기 쉽게 조작할 수 있습니다. 또한 플라스틱 에너지체인이 케이블을 보호합니다.
인피드 및 아웃피드 센서 조정

5. 인피드 및 아웃피드 센서 조정

인피드 및 아웃피드 센서는 직동 프로파일 가이드와 고정기능이 포함된 캐리어에 의해 조정됩니다. 맞춤형 캐리지를 통해, 유연하고 컴팩트한 조정이 가능합니다.
가이드 롤러 높이 조절

6. 가이드 롤러 높이 조정

앵글 드라이버가 포함된 drylin SLW-1040 리드 스크류 모듈 은 가이드 롤러의 높이를 조정할때 사용됩니다. 각 드라이브를 배치하여 컴팩트형 조정 장치를 보다 사용자 친화적으로 만들 수 있습니다.
필름 축압기의 가이드 롤러

7. 필름 축압기의 가이드 롤러

이전에 가이드 롤러에 사용되었던 금속 베어링이 충분히 원활하게 작동하지 않아 롤러 전체가 멈추는 경우가 있습니다. 현재는 각각 두개의 부드럽게 작동하는 [Link pagenr="5703" title="xiros 플라스틱 볼 베어링과 양극 산화 알루미늄 튜브로 구성되어 있습니다.
안전문 조정

8. 안전문 조정

마지막으로,  drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템을 이용하여 안전문을 조정합니다. 플랫 가이드는 매우 좁은 공간에도 수용될 수 있습니다.

고객 어플리케이션 적용 사례

600kg 라벨링 블록의 포맷 조정

KHS의 소형 "InnoPET TriBlock" 병입 시스템은 당사 플레인 베어링, 직동 베어링, 볼 베어링 및 직동 시스템과 함께 작동합니다.

내마모성 라벨 부착기

igus®의 다양한 회전 및 직동 베어링 제품군은 단지 KHS GmbH 라벨링 기기에만 설치되지 않습니다.

라벨 부착기의 케이블 가이드

이 라벨 부착기는 재고에서 라벨을 사용하고, 접착제를 적용하여 라벨을 포장에 부착합니다. 케이블 가이드는 E2/000 에너지체인 시리즈와 함께 작동합니다.

자동화 라벨 부착기

drylin 직동 시스템은 제약, 식품 및 화장품 산업에 대한 유연한 조정을 가능하게 합니다.

충진 플랜트의 고정 스타휠

클램핑 스타 휠의 두개의 플라스틱 롤러는 필링 머신의 사용 수명을 2배로 늘립니다.

추가 옵션 ...

음료, 식품 및 포장 산업에서 성공적인 적용사례를 확인해보세요.