Motion Solutions GmbH의 제품인 전동 휠체어 및 재활 치료 시스템은 사용자의 운동을 보조하기 위해 제작되었습니다. 제품 자체의 운동성 또한 매우 큽니다. 예를 들어, 여러 방향으로 조정 가능한 휠체어의 능동형 좌석 시스템이나, 체중이 350kg이어도 사용 가능한 고중량 휠체어 등이 있습니다. drylin® W 또한 견고한 디자인을 통해 본 어플리케이션에서 사용할 수 있습니다.
이 이동식 터치스크린 시스템은 회사 공장의 품질 제어 시스템을 위해 개발되었습니다. 이 터치스크린은 8m 길이의 drylin® W 프로파일 레일 시스템에 장착됩니다. 또한 이 스크린은 0.5m 길이의 거리에 대해 수직으로 조정할 수 있습니다.
단순한 큰 톱 - 무보수 drylin® W 프로파일 레일 사용
키슬레크에 소재한 자물쇠 제조업체는 절연 재질의 작동이 간편한 마이터 톱을 사용하여 새로운 비즈니스 영역을 활짝 열었습니다. 이제 이 혁신적인 공구의 대량 생산이 시작됩니다. 톱날을 간편하게 가이드하는 drylin® W 프로파일 레일 시스템을 포함하여 이구스 제품군의 다양한 무보수 베어링이 톱에 사용됩니다.
추가 drylin® W 적용 사례
다양한 산업에서 drylin® 직동 플레인 베어링을 사용하여 솔루션이 기술적으로 개선되고 비용이 절감됩니다.
학교 또는 대학교에 다니며 지원이 필요하나요? 무료 샘플, 전문 지식, 카탈로그 및 논문 출간 - 이구스는 필요한 모든 지원을 제공합니다. 여기에서 문의하세요.
테스트 완료 및 입증됨.
이구스의 drylin® 제품은 거친 환경에서도 안정적으로 작동한다는 것을 보장하기 위해 다양한 조건에서 테스트 연구소에서 테스트됩니다. 여기에서는 테스트된 사항과 이구스 테스트 데이터에 발생한 사항 및 그 방법을 알려 드립니다. 고객 어플리케이션을 이구스에서 테스트할 수도 있습니다.