drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템 - 소형, 로우 프로파일, 유연하고 비용 효율적

소형 drylin® N 로우 프로파일 직동 가이드는 시스템은 한 개의 레일과 가이드 캐리지로 구성됩니다. 슬라이딩 요소는 고성능 폴리머로 제조됩니다.
로우 프로파일 직동 가이드는 특히 설치 공간이 매우 작은 어플리케이션을 위해 개발되었습니다. 로우 프로파일 직동 가이드는 윤활유 없이 완전하게 동작하며 매우 작은 설치 공간의 준수를 보증합니다.
설치 공간이 작은 직동 어플리케이션을 위한 drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템

로우 프로파일 가이드 레일

  • 로우 프로파일
  • 실버 또는 블랙 아노다이징
  • 내부식성
로우 프로파일 가이드 레일 구매 하기
설치 공간이 작은 직동 어플리케이션을 위한 drylin® N 로우 프로파일 가이드 캐리지

가이드 캐리지

  • 무급유, 무보수
  • 내마모성
  • 수동 클램프 옵션
가이드 캐리지 구입
설치 공간이 작은 직동 어플리케이션을 위한 drylin® N 일체형 솔루션

일체형 솔루션

  • 로우 프로파일 가이드 시스템과 가이드 캐리지
  • 6~12mm의 설치 높이
  • 다양한 설치 사이즈

 
일체형 세트 구입

2021 drylin® 혁신 - 지금 설치 크기 80에 장착된 새 캐리지에 대해 알아보세요

이구스와 함께 기술력 향상, 비용 절감을 실현하세요. 그것이 이구스의 일이고 수십년 동안 해온 일입니다. 글로벌 경제 위기로 특히나 더 큰 노력이 요구됐던 2021년에도 이구스의 신제품 개발은 계속되었습니다. 2021년 drylin® 혁신을 경험해보세요.
새로운 캐리지 바로가기
2021 신제품

장점 한 눈에 보기

  • 다양한 너비
  • 100% 무급유 및 무보수
  • 내부식성 및 위생적
  • 내분진성 및 내습성
  • 저소음 작동
  • 끊임 없이 가변적인 조정 가능한 가이드에 사용 가능한 정지 모션
drylin® N 샵 바로가기

igus® 예압형 프리즘 슬라이드 – 필요한 길이 및 예압에 사용

drylin® 예압형 프리즘 슬라이더는 개별 예압 및 이중 예압과 함께 재고 발송 가능하며, 24시간 내 배송 가능합니다.  
 
장점 한 눈에 보기:
  • 간편한 캐리지 위치 조정
  • 보증된 구동력 및 고정력
  • 초경량 로우 프로파일
  • 장착홀이 있거나 없는 코팅된 레일(은색 및 검정색)이 있어서 눈에 보이는 부품으로 이상적

 
예압형 프리즘 슬라이드에 대해 자세히 알아보기

drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템을 선택하는 이유

작은 설치 공간에 적합한 미니어처 직동 가이드

작은 설치 공간에서 사용 가능

9~12mm의 설치 높이를 갖는 공간 절약형 디자인 덕분에 가능
특성 아이콘

에너지비용 절약

경량으로 인한 로우 프로파일 가이드 시스템의 에너지 효율적 디자인
직동 로우 프로파일 가이드 시스템에서 예압 프리즘 슬라이드를 사용한 지정 변위력

조정 및 위치 설정 용이

지정된 변위력 이점 (예압 프리즘 슬라이드가 있는 캐리지)
특성 아이콘

저소음 작동

캐리지와 슬라이딩 요소의 스프링 예압으로 저소음 주행 보장
직동 로우 프로파일 가이드 시스템의 오버몰딩 캐리지 덕분에 단축된 조립 시간

설치 시간 절약

오버 몰딩 캐리지 특성 (캐리지와 슬라이딩 요소 사이의 영구적인 연결)
drylin® N 이중 캐리지를 사용하여 설치 작업 단축

최소 설치 작업 필요

이중 캐리지의 사용으로 여러 개의 캐리지가 필요하지 않습니다.

더 긴 제품 수명 주기

안정성

drylin® 직동 기술은 한 방울의 윤활유 도 사용하지 않습니다. 또한, 이구스의 마찰에 최적화된 재질은 상업적으로 사용 가능한 플라스틱보다 더 적은 미세 마찰을 일으킵니다.  더 긴 사용 수명도 환경에 긍정적인 순효과를 미칩니다.
급유 불필요

고하중에 적합한 drylin® T 미니어처 가이드

4가지 설치 사이즈의 소형 디자인 직동 레일

drylin® T 제품군의 미니어처 직동 레일은 더 높은 충진 중량 (50kg 초과) 또는 더 큰 정밀도 (50µ 미만)로 작업해야 하는 경우에 로우 프로파일 가이드 시스템의 대체 솔루션으로 사용 가능합니다.
여기서 구입
drylin® T 미니어처 가이드

로우 프로파일 가이드 시스템 무료 샘플

고객의 로우 프로파일 가이드 시스템 샘플 상자

무급유 로우 프로파일 가이드 시스템의 장점 적용

제품 샘플이 들어 있는 미니 샘플 상자와 자체 장점이 포함된 drylin® N 로우 프로파일 직동 가이드 조립 키트에 대한 추가 정보를 직접 확인하고 주문하세요. 
상자에는 코팅이 다른 로우 프로파일 가이드 레일, 크기가 다른 무보수 단일 및 이중 캐리지, 제로 간극 예얍형 프리즘 슬라이드가 포함되어 있습니다.
샘플 신청

일체형 시스템 구성

drylin® 직동 가이드 전문가를 사용하여 단 5단계만에 해당 어플리케이션에 대한 개별 직동 가이드를 빠르고 간편하게 구성할 수 있습니다.
온라인 툴

선택 적용 사례

drylin® N 로우 프로파일 가이드 시스템은 설치 공간이 작고 요구 사항이 많은 장소에 특별히 배치됩니다. 소형이지만 견고한 디자인으로 정밀도 및 유연성과 관련하여 가장 높은 요구를 충족합니다. 가이드의 다양한 너비와 광범위한 가이드 캐리지가 매우 다양한 어플리케이션 옵션을 제공합니다.  

yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램)

yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램) 로고
 학교 또는 대학교에 다니며 지원이 필요하나요? 무료 샘플, 전문 지식, 카탈로그 및 논문 출간 - 이구스는 필요한 모든 지원을 제공합니다. 여기에서 문의하세요.
 
yes(젊은 엔지니어 지원 프로그램) 샘플 및 카탈로그

drylin® 테스트 연구소

테스트 완료 및 입증됨.

이구스의 drylin® 제품은 거친 환경에서도 안정적으로 작동한다는 것을 보장하기 위해 다양한 조건에서 테스트 연구소에서 테스트됩니다. 여기에서는 테스트된 사항과 이구스 테스트 데이터에 발생한 사항 및 그 방법을 알려 드립니다. 고객 어플리케이션을 이구스에서 테스트할 수도 있습니다.
drylin® 테스트 연구소 바로가기