공항 및 활주로용 견고한 무급유 구성품

전 세계에서 매일 약 5,000만 대의 비행기가 이륙합니다. 이러한 비행기 운항이 매끄럽게 진행되려면 복잡한 인프라스트럭처가 필요합니다. 여기에서는 공항이 중요한 역할을 합니다. 자동 검색대 및 전신 스캐너,  화물 운송  및 모의 비행 장치와 같이 공항에서 무언가를 이동해야 하는 모든 곳에서 이구스 제품은 고객에게 저소음 무보수 건식 작동 및 안정성을 제공합니다.
비행기의 지상 체류 시간을 최소화하기 위해 모든 기후에서 작동할 수 있는 지상 지원 장비가 필수적입니다. 내부식성, 무보수 재질 및 긴 사용 수명을 갖춘 이구스 에너지체인 및 케이블은 오랜 기간 동안 자체적으로 품질을 입증했습니다. 이구스 제품은 승객 탑승 브리지, 제빙 차량 및 시스템, 카고 리프터 및 컨베이어 벨트 차량에 사용됩니다.

공항의 이구스 제품  이점

  • 저소음 및 저진동
  • 무급유 및 무보수

활주로에서:

  • 내후성 및 내부식성
  • 비용 효율적 및 간편한 설치
  • 최대 36개월 품질 보증

사용 영역

수하물 취급 시스템 화물 관리
외부 모의 비행 장치 모의 비행 장치

사용 성공

제빙기

-40도에서 사용되는 에너지체인

시간과 지연 그리고 비용을 줄이기 위해 MSG Production AS는 항공기의 제빙 및 세척이 가능한 완전 자동 올인원 개념을 개발했습니다. 이 노르웨이 기업은 이구스의 모션 플라스틱의 장점에 의존합니다. E2 및 E4 시리즈의 에너지체인은 안정적인 케이블 가이드를 보장하고, igubal 필로우 블록 베어링은 청소 노즐의 마운팅을 보장합니다.
항공 우주 산업 적용 개요

더 많은 성공 스토리

당사의 에너지체인 및 베어링 제품이 항공 및 우주 산업에서 어떻게 사용되는지 보여주는 40개 이상의 적용 사례를 확인하십시오. 이 제품들은 다양한 요구 사항을 충족합니다. 여기서는 고하중, 극심한 온도차, 협소한 공간 또는 낮은 중량을 요구하는 사양 등의 문제를 극복해야 했습니다.

GSE 및 공항용으로 선택한 motion plastics

E4Q 에너지체인

E4Q/R4Q 에너지체인 시스템

  • 공구 없이 개방 및 밀폐 가능
  • 더 조용한 작동을 위한 소음 흡수 댐퍼 옵션
  • 경량으로 이끄는 재질 절감
다양한 chainflex 케이블

고유연성 가동형 케이블

  • 매우 협소한 곡률 반경 및 저온 마모성 환경에 적합
  • 최대 36개월 수명 보증 chainflex
drylin W 레일(캐리지 포함)

직동 프로파일 가이드

  • 100% 무보수 및 무급유
  • 저소음, 내마모성 및 내분진성
  • 모듈형 컨셉
플랜지 포함 또는 제외 iglidur J 플레인 베어링

중하중용 플레인 베어링

  • 다양한 많은 샤프트에서 매우 낮은 마모율
  • 진동 흡수
다양한 igubal 필로우 블록 베어링

필로우 블록 베어링

  • 회전, 진동 및  직선 운동에 적합
  • 높은 강도와 변화하는 하중에 대한 내구성

고객 적용 사례