igubal® 필로우 블록 베어링

igubal® 필로우 블록 베어링은 금속 솔루션 대비 비용 효율적이고 가볍습니다. 또한 이구스 필로우 블록 베어링은 급유 및 유지보수가 없기 때문에 경제적입니다. igubal® 필로우 블록 베어링은 몇 년 동안 까다로운 주변 조건에 노출될 경우에도 높은 수준의 내구성과 견고성을 갖추었습니다. 내화학성과 내부식성이 있으며, 액체와 매체 속에서도 적절히 기능합니다. 태양의 UV 방사선, 핵 방사선 및 -30~+80°C의 온도조차도 이 제품의 주행 특성과 내마모성에 영향을 끼치지 못합니다. 필로우 블록 베어링은 추가로 분진에 대한 내성이 있습니다. 필로우 블록은 5 ~ 50mm (공차 h6 - h9)의 샤프트 직경에서 이용 가능하며, 구면 볼 베어링은 자동으로 각도 보정을 수행합니다. 따라서 베어링은 샤프트의 정렬 오류 및 편하중, 정렬 불량 및 편향을 자동으로 수정할 수 있습니다. 금속 베어링과 비교할 때, 고주파 진동을 흡수 및 감쇠할 수도 있습니다.
필로우 블록 베어링 기술 데이터

장점

무급유 & 무보수

고강도

다양한 하중에서의 내구성

편하중 보정

내부식성

내화학성

진동 감쇠

선회, 진동 및 직동 모션에 적합

경량

높은 레이디얼 하중

내화학성

공간 절약형

손쉬운 설치

예측 가능한 사용


필로우 블록 베어링 샵

온라인 샵

igubal® 필로우 블록 베어링을 이구스 온라인 샵에서 주문하세요.
온라인 샵 바로가기
필로우 블록 베어링 샵

더 많은 정보

필로우 블록 베어링에 대한 세부 정보를 알고 싶으시다면 문의주세요!
문의하기

어플리케이션

igubal® 필로우 블록 베어링은 구면 조정 기능을 통해 샤프트 오정렬, 기울기 및 굽힘을 보정합니다. 따라서 주요 사용 영역은 이러한 효과를 방지할 수 없는 어플리케이션입니다.


설치

igubal® 필로우 블록 베어링은 2개의 스크류로 고정하도록 설계되었습니다. 구형 베어링이 자동으로 에러 보정을 하므로 베어링 하우징의 정확한 배열은 필요하지 않습니다.

igubal® 필로우 블록 베어링의 장점은 무엇인가요?

필로우 블록 및 고정 플랜지 베어링을 위한 플라스틱 솔루션 외에도, 기존 금속 시스템에 플라스틱 베어링 인서트를 사용할 수 있습니다.이구스 베어링은 유지보수가 필요 없어 오랜 작동 시간을 보장합니다!
샵 바로가기

적합한 사용 예시

화학물질 내성이 필요할 경우

저렴한 대안이 필요할 경우

이물질 내성 베어링이 필요할 경우

정렬 불량을 보정해야 할 경우

완전 분리형 구성품이 필요한 경우

부적합 어플리케이션

온도가 80°C 이상으로 높아지는 상황이 많을 경우

통합 칼라가 필요한 경우

50mm 이상의 치수가 필요한 경우

회전 속도가 0,5m/s를 초과해야 하는 경우