승객 탑승 브릿지에 적용된 이구스 제품 이점
항공기의 다운타임이 짧아짐에 따라 승객 탑승 브릿지를 더 신뢰할 수 있어야 하므로 모든 기계적 운동은 원활하게 실행되어야 합니다. 승객 탑승 브릿지가 정지하면 공항 운영사, 항공사 그리고 정시에 편안하고 안전하게 비행하기를 원하는 승객에게도 즉각적인 물리적, 정신적 손실을 초래할 수 있습니다.
이구스 제품은 안정성이 탁월하기 때문에 승객 탑승 브릿지에 이구스 제품 사용을 권장합니다. 트랩에서 케이블의 운동은 이구스 에너지체인 시스템으로 안전하게 유도할 수 있습니다. 스트로크는 텔레스코픽 터널에서는 주로 수평으로, 리프팅 장치에서는 수직으로 운동합니다. 에너지체인은 내구성이 우수하므로 긴 사용 수명을 기대할 수 있습니다. 에너지체인은 협소한 공간에 설치가 가능하며, 케이블이 늘어지거나 보기 흉하지도 않습니다. 에너지체인은 필요한 모든 에너지(전원 및 제어 케이블, 유압, 공압 등)를 공급하는 데 사용할 수 있습니다.
에너지체인 시스템은 필요한 케이블 길이를 50% 이상 줄여주고(중간 피드 시), 통제되지 않는 요동, 흔들림, 막힘 등 케이블에 가해지는 외부의 기계적 하중을 방지합니다. 낮은 유지보수 요구사항으로 다운타임이 줄어듭니다. 에너지체인 시스템은 에너지체인과 마찬가지로 열, 햇빛, 비와 눈을 견디는 이구스 chainflex 케이블과 함께 이상적으로 작동합니다.