직동 로봇

갠트리 작업 공간

2축의 라인 로봇, 3축의 플랫 리니어 로봇 또는 4축의 룸 리니어 로봇

이구스 직동 로봇은 조립식 drylin 직동 축과 이구스 스텝 모터로 구성됩니다. 제작 또는 구매 원칙에 따라 사전 조립된 선형 로봇을 받을지 아니면 직접 조립할지 스스로 결정합니다. 이구스 직동 로봇의 또 다른 장점: 제어 시스템은 필요에 따라 완전한 제어 캐비닛 또는 탑 햇(DIN) 레일 버전으로 사용할 수 있습니다. 적용 분야는 높은 하중 용량을 가진 팔레타이징부터 빠른 픽 앤 플레이스 및 정밀한 접착 분야에 이르기까지 다양합니다.
  • 플러그 앤 플레이 하드웨어 포함 (무료 소프트웨어 제공)
  • 표준 또는 맞춤형 직동 로봇
  • 신속한 발송 서비스
온라인 샵에서 직동 로봇을 확인해 보세요

igus® 직동 로봇 기술 정보

강점

최대 85kg의 페이로드

거리[범위]

최대 3,000 x 3,000 x 1,000mm 범위

조인트

3축 자유도

속도

최고 가속도 20 picks/min

정밀도

반복수행능력: ±0.5mm

주변 온도 아이콘

주변 온도 0-50°C



이구스 로봇 제어 시스템

라이센스가 필요없는 무료 소프트웨어

이구스 직동 로봇은 이구스 로봇 제어 시스템과 호환됩니다. 구매 전 소프트웨어를 무료로 다운로드 받으신 후 직동 로봇 솔루션을 쉽게 프로그래밍 할 수 있습니다.
igus Robot Control 바로가기
iRC 소프트웨어 직동 로봇

직동 로봇


이구스 직동 로봇 모델

직동 로봇 DLE-LG-0002

DLE-LG-0002
온라인 샵 바로가기

플랫 직동 로봇 DLE-FG-0006

DLE-FG-0006
온라인 샵 바로가기

갠트리 직동 로봇 DLE-RG-0014

DLE-RG-0014
온라인 샵 바로가기

표준 갠트리 로봇, 재고에서 바로 발송

때로는 일이 빠르게 진행되어야 할 때도 있습니다. 이 경우 가장 일반적인 크기의 사전 조립 직동 로봇이 재고로 준비되어 있습니다. 의미: 고객의 직동 로봇이 단24시간 만에 준비되어 배송됩니다.
24시간 직동 로봇으로 이동
이구스 플랫 직동 로봇


온라인 샵

저비용 자동화 온라인 샵 당사의 온라인 몰에서 직동 로봇과 다른 많은 유형의 로봇을 확인하십시오 - 비용 효율적인 로봇 공학을 위한 완벽한 플랫폼.

직동 로봇 구성 툴

직동 로봇 온라인 Low Cost Automation 온라인 툴로 맞춤형 제품을 구성하세요. 직동 로봇 온라인 툴을 만나보세요.

데모 예약

ReBeL® 라이브 데모 예약 무료 화상 통화를 통해 자동화 전문가와 직접 궁금한 점을 논의하고 직동 로봇을 실시간으로 체험할 수 있습니다.