해양산업용 고성능 폴리머

바다에서의 조건은 거칠고 구성품에 매우 열악합니다. 해수, 고온 및 저온, 충격, 바람과 움직임으로 인한 진동 등 이 모든 것은 케이블, 호스 및 에너지 공급 장치에 많은 스트레스를 줍니다. 이구스는 이러한 특수한 어플리케이션 위치에 적합한 제품을 보유하고 있습니다. 풍력 터빈, 시추선 또는 석유 굴착 장치에서 이구스 제품은 캔틸레버와 매우 동적인 파이프 취급 모두에서 안정적인 에너지 공급을 보장합니다. 경량 및 무보수. 자체 엔지니어링 팀과 DNV GL 및 NEK 인증 chainflex 케이블을 보유한 이구스는 고객의 요구에 맞춰진 바로 연결 가능한 일체형 시스템도 공급합니다.
굴착 장치에 사용되는 이구스 에너지체인

이구스 제품의 이점:

  • 바로 연결 가능한 일체형 시스템
  • 100% 내부식성, 해수 내성 및 고하중 테스트 완료
  • 예를 들어, 스틸 체인 및 서비스 루프 대비 더 긴 사용 수명
  • 강철 체인보다 최대 70% 가벼움
  • 석유 및 가스 산업에 대한 해당 인증서와 함께 에너지체인용으로 특별 개발된 케이블

2021년 신제품

2분간 6개의 신제품 소개

자동차 산업을 위한 하이라이트 비디오

올해 이구스는 168개의 신제품을 발표했습니다. 산업 담당자인 Tim이 해양 산업의 주요 뉴스를 2분간 발표할 것입니다. 발표는 e-loop의 톱드라이브 시스템을 위한 신규 케이블 패키지를 포함합니다.
  • 커넥터 및 체인에 최적화된 설치를 위해 TopDrive의 모든 구성품과 조합 가능
  • 약 35% 의 비용 절감, 프로젝트를 위해 일회성 제품을 제조 할 필요가 없음.
chainflex CFSPECIAL 더 알아보기

서비스 루프 대체 | 신규 사이즈 430
공구 없이 개폐 가능
모든 2021년 신제품 보기
더 많은 혁신 제품에 관심이 있나요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

모듈형 e-loop 에너지체인 시스템

행잉 어플리케이션에서 케이블을 안전하게 가이드하는 서비스 루프의 대체품. 3차원 어플리케이션에 이상적.

  • 고강도 풀 로프의 장점과 플라스틱 에너지체인의 장점을 결합합니다.
  • 체인 내부에서 풀 로프는 인장력을 마운팅 브라켓 및 구조로 전달합니다. 그 결과 케이블 변형이 전혀 없습니다.
  • 편리: 개별 케이블을 대체할 수 있습니다.
지금 e-loop에 대해 자세히 알아보세요.

해양 어플리케이션


대형 motion plastics 샘플 상자

간편한 사용: 이구스 코너 를 사용하면 고객의 개별 산업 부문에 적합한 최신 motion plastics를 항상 가까이 둘 수 있습니다. 
 
요청하는 경우 디스플레이를 가져가 설치하고 선택한 제품을 전시합니다. 또는 고객이 직접 설치할 수 있습니다. 영구 전시 또는 제한된 기간 동안 사용할 수 있습니다.
지금 무료 신청

해양 산업에 사용되는 motion plastics®

해양 에너지체인

거친 환경에 적합한 고하중용 에너지체인

  • 내부식성 및 UV 내성
  • 매우 튼튼 및 무보수
  • 간편한 조립과 긴 사용 수명
오프쇼어 체인 OSC

오프쇼어 체인

  • 항상 손이 닿는 곳에 있는 케이블 
  • 최대 187kN의 인장력 가능
  • 매우 열악한 조건에서 케이블 보호
하네싱 에너지체인 레디체인

하네스 에너지체인 시스템

  • 95% 감소된 하네싱 시간
  • 조립 시간 단축
  • 예를 들어 탑 드라이브용 플러그 앤 플레이 솔루션
해양 회전 시스템

회전 운동용 턴키 에너지체인 시스템

  • 최대 900° 회전하는 회전 시스템
  • 고객의 구조로 간편하게 통합
  • 시스템 보증 연장 가능
해양 chainflex 케이블

DNV GL 및 NEK 인증 케이블

370종 이상의 인증된 제어 케이블, 서보 케이블, 모터 케이블 및 로봇 케이블뿐만 아니라 버스 케이블, 데이터 케이블, 인코더 케이블 및 광섬유 케이블
플레인 베어링 및 습식 직동 가이드

해양 산업을 위한 무급유 베어링 기술

  • 무급유, 내부식성 및 무보수
  • 재고 발송 가능한 45종 이상 재질 - 모든 어플리케이션에 적합한 재질

백서:

굴착 장치용 고성능 폴리머 솔루션

폴리머의 유연성으로 인해 에너지체인 및 에너지 공급 시스템은 석유 및 가스 산업에서 귀중한 자산이 되었습니다. 탑 드라이브 시스템에 사용되는 이구스 에너지 공급 시스템의 장점은 무엇인가요? 페스툰이나 서비스 루프와 같은 다른 솔루션과의 차이는 무엇인가요?
지금 무료 PDF를 다운로드하세요.

백서:

해양 산업 자동화 영역

해양 산업의 난점은 무엇이며, 해양 산업의 자동화 및 디지털화의 장점은 무엇인가요? 구성품이 DNV-GL과 같은 경쟁력 있는 기관의 인증을 받기 위해 기업은 엄격한 테스트 기준을 어떻게 충족할 수 있나요? 시추 플랫폼 및 선박의 공급업체, 플랜트 건설업체 및 운영사가 케이블과 같은 인증된 구성품을 사용하면 어떤 기회가 있나요?
지금 무료 PDF를 다운로드하세요.

e-loop의 케이블을 교체하는 가장 빠른 방법은 무엇인가요? 에너지체인 환경에서 “고하중”은 무엇을 의미하나요? 이구스 블로그에서 해양 산업에 사용되는 이구스 제품에 대한 흥미로운 기여를 확인할 수 있습니다.
지금 확인하세요!

추가 정보