캔틸레버 및 드릴 플로어 스키드를 위한 igus® 솔루션

소위 "캔틸레버 스키드" 요건은 광범위합니다. 거대한 호스 및 케이블 패키지로 인해, 고충진된 중량을 에너지체인이 감당해야 합니다. 이외에도 부품의 침식과 부식을 일으키는 해양 플랫폼과 선박 사용 환경에 대한 환경적 조건또한 고려해야 합니다. 특히 이와 같은 극단적인 조건에서, igus®의 플라스틱 에너지체인은 내부식성과 저중량에 보다 적합하고, 스틸 체인이나 페스툰 시스템보다 더 신뢰할 수 있습니다.
 
이 어플리케이션(예: 시장 최대 에너지체인)에 적합한 E4.350은 내부 높이가 350 mm이며 최대 충진 중량이 650kg/m입니다. 또한, igus®는 "스키드 어플리케이션"용으로 해양에서 사용할 수 있는 광범위한 에너지체인을 공급하는데, 이 모든 에너지체인은 유지보수, 부식, 윤활이 없거나 저중량이 특징이며 스틸 체인과 페스툰 시스템에서 여러 가지 이점을 제공합니다.
 
igus®는 엔지니어링, 프로젝트 관리뿐만 아니라 고품질 및 납기 준수가 특징인 현장(해양) 조립 및 승인을 포함하여 해양 산업에 턴키 솔루션을 제공합니다. 모든 것은 "스틸 체인의 시대는 가고 'motion plastics®'의 시대를 시작한다"라는 모토를 따릅니다.

캔틸레버 스키드

모듈형 해양 시추 장비 스키드용 E4.350 시리즈 에너지체인입니다.

갑판 승강형 해저 유전 굴착 장치 스키드

갑판승강형 플랫폼의 스키드 모듈용 역 다중 밴드 에너지체인.

드릴 플로어 스키드

캔틸레버 스키드에 해양 시리즈 600이 중복된 에너지체인이므로 공간 절약형입니다.

엔지니어링 프로젝트 및 고객 맞춤형 솔루션


전환이든 새로운 설치든 이구스는 첫 번째 스케치부터 현장 시운전까지 전 세계의 까다로운 어플리케이션을 위한 맞춤 제작 특수 솔루션을 공급합니다.