×
내부식성, 무급유, 유지보수 불필요
오프쇼어 산업을 위한 베어링 기술
폴리머 플레인 베어링
재고 발송 가능한 45종 이상 재질 - 모든 어플리케이션에 적합한 재질
플랜지가 있는 플레인 베어링 또는 스러스트 와셔로 사용 가능
직경 Ø3 ~ 195mm
온라인으로 예측 가능한 사용 수명
iglidur H370
매우 긴 수중 사용 수명 및 높은 내화학성
특히 수중에서의 내마모성
더 보기
iglidur J
250종 이상 사이즈, 재고 발송
다양한 샤프트 재질로 마모 감소
더 보기
iglidur H
수중에서 사용 가능
높은 온도 내성 및 내화학성
더 보기
iglidur X
범용 내화학성
매우 낮은 수분 흡수율
더 보기
iglidur TX1
최대 정하중 200MPa 및 동하중 140MPa
우수한 내화학성
직동 기술
스테인리스 스틸과 유지보수가 필요 없는 마찰 폴리머로 특수 설계된 재료 조합
모든 스테인리스 스틸 구성 요소는 100% 내부식성입니다.
AISI 316Ti (1.4571) 및 AISI 304 (1.4301) 스테인리스 스틸 사용
염분 및 화학약품 내성
재고로부터 이용 가능한 바로 설치 솔루션
수중 사용을 위한 iglidur J로 제작된 슬라이딩 요소
drylin W
스테인리스 스틸 재질 직동 가이드
단일 또는 이중 레일
더 보기
drylin R
스테인리스 스틸 재질의 직동 원형 샤프트 가이드 시스템
6 ~ 50mm 직경
더 보기
drylin SHT
스테인리스 스틸 리드 스크류 직동 시스템
설치 사이즈 1040 및 2080에서 사용 가능
더 보기
샤프트 마모 테스트
폴리머 플레인 베어링의 사용으로 8배 더 늘어난 사용 수명
플레인 베어링 테스트 연구소
250m2규모의 테스트랩에서 매년 135조 회 동작 테스트