오프쇼어 체인 OSC

가장 견고한 에너지체인-이중 보호-유연

이구스 오프쇼어 체인 OSC는 안전, 긴 사용 수명 및 거친 환경적 영향이 시스템 기능의 결정적인 척도가 되는 가장 열악한 조건에서 사용됩니다. OSC는  플라스틱 에너지 체인의 장점과 두 체인 링크 모두에서 가이드되는 고강도 풀 로프의 장점을 결합한 솔루션입니다. 인장력은 플라스틱 섬유 로프에 의해 흡수되고 마운팅 브라켓으로 전달됩니다. 내부 분리는 프로젝트 및 케이블 패키지에 모듈형으로 적용될 수 있습니다. 에너지체인은 케이블 및 호스에 750mm의 곡률 반경을 제공합니다.
지금 오프쇼어 체인 OSC 요청

기술력 향상

기술력 향상

  • 모듈형 시스템, 필요한 경우 간편한 개방
  • 모든 구성품은 개별 교체 가능
  • 내부 분리는 프로젝트 및 케이블 패키지에 모듈형으로 적용 가능
  • 케이블/호스 외부 직경 최대 80mm ~ 750mm 곡률 반경
  • 내분진성
비용 절감

비용 절감

  • 턴키 솔루션(플러그 인 커넥터 및/또는 전기 테스트 포함 커넥터 하우징 사용)
  • 예측 가능한 원격 유지보수 및 작동을 위한 isense 통합
  • 쉽고 빠른 설치를 위한 마운팅 브라켓
  • 36개월 보증되는 에너지체인
Proof

Proof

  • 187kN의 플라스틱 로프의 허용된 구동 하중
  • 모든 볼트 체결 연결부의 이중 잠금 기능으로 작동 신뢰성 제공
  • 견고한 PU 외부 재질로 충격 흡수
  • 제품 발송: 10주 소요
안정성

안정성


오프쇼어 체인 OCS 구조

오프쇼어 체인 OCS

내부 분리

에너지체인의 내부 분리는 프로젝트 및 사용할 케이블/호스에 모듈형으로 개별 적용 가능합니다. 케이블은 나란히 정렬되며 PU 본체에 의해 서로 구분됩니다(빗의 형상으로). 내부 분리 블록이 스틸 프레임에 삽입되고, 스크류 및 익스텐더 크로스바를 사용해 위에서 밀폐됩니다.

체인 링크

OSC의 체인 링크는 발포형 PU 재질로 제작되므로 충격 내성이 있습니다. 플라스틱 로프는 체인 링크 내부에서 주행하며, 각 체인 링크에 여러 번 고정됩니다. 모든 부품은 함께 나사로 고정되며 필요한 경우 이중으로 고정할 수 있습니다.

플라스틱 섬유 로프

강도가 높은 플라스틱 섬유 로프는 발생하는 모든 인장력을 흡수하여 마운팅 브라켓으로 전달됩니다. 이렇게 하면 케이블의 인장 스트레스가 사라집니다. 풀 로프는 최대 187kN의 인장력을 흡수할 수 있습니다.

마운팅 브라켓

플라스틱 섬유 로프는 두 개의 스틸 마운팅 브라켓에 연결됩니다. 케이블의 스트레인 릴리프도 이 지점에 있습니다. 마운팅 브라켓은 쓰루 홀을 사용하여 고객 구조에 나사로 고정할 수 있습니다.

제품군


케이블 직경 최대 80mm
Hi [mm]최대 80mm
Ha [mm]180 mm
피치 [mm]187,5 / 750
곡률 반경 [mm]750 mm
무게 [kg/m]40kg/m
작업 하중[kN]187kN
 
프로젝트 상담 요청

오프쇼어 체인 OSC를 사용하는 가장 흥미로운 프로젝트

오프쇼어 체인 OCS는 다음 산업에서 사용할 수 있습니다.


질문과 대답

고하중 어플리케이션에 어떻게 안정적으로 전원을 공급할 수 있을까요? 서비스 루프와 핵심 루프의 대체품은 무엇입니까?
이구스는 단면적이 크고 중량이 무거운 케이블을 행잉 어플리케이션에서 안전하게 가이드할 수 있도록 오프쇼어 체인을 개발했습니다. 이 에너지체인은 이구스의 가장 강력하고 가장 견고한 에너지체인입니다. 높은 케이블 중량 또는 풍력 하중을 견디기 위해 특별히 개발했습니다. 체인 링크 내부에 설치된 플라스틱 로프로 인해 에너지체인은 최대 187kN의 인장 하중을 흡수할 수 있습니다.
 
OSC는 어떻게 하중을 흡수하나요?
이구스의 새 에너지체인 시스템은 시스템의 인장력을 흡수하는 고인장 플라스틱 로프 주위에 구축됩니다. 로프는 합성 플라스틱 섬유로 구성되므로 비산 방지, 내후성, 유연성 및 내부식성 등의 특성을 갖습니다. 이 시스템을 사용하면 에너지체인은 최대 187kN의 인장 하중을 운반할 수 있습니다.
OSC에서 케이블을 교환할 수 있나요?
에너지체인은 크로스바에서 나사를 풀면 위에서 개방할 수 있습니다. 이렇게 하면 케이블 패키지에 액세스하여 그에 따라 교체할 수 있습니다. OSC를 통해 케이블을 시계 방향으로 당겨도 교체할 수 있습니다.
 
이구스는 OSC를 어떻게 배송하며 설치 프로세스는 어떻게 작동합니까?
OSC 체인 배송은 체인 길이에 따라 다릅니다. 일반적으로 OSC 체인은 사전 조립된 상태로 배송되며, 고객 사이트에 최종 조립된 상태로 도착합니다. 당사의 설치 팀이 조립을 관리합니다.
 
체인 부품이 느슨해지고 추락하는 것을 방지하려면 어떻게 하나요?
체인의 모든 부품은 함께 볼트로 체결되며, 웨지 와셔로 고정되고 접착됩니다. 필요한 경우 이러한 연결부는 이중 나사 잠금으로써 코터 핀으로 고정할 수도 있습니다.

기타 관심 분야

chainflex 케이블

chainflex 케이블 가동형 어플리케이션을 위한 36개월 품질 보증 케이블

레디체인 일체형 시스템

chainflex 케이블 모든 부품을 한번에! 하네싱 시간 감소

프로젝트 설계

프로젝트 설계 카탈로그 제품군 제외 고객 맞춤형 특수 솔루션