기술력 향상 및 비용 절감
하수 처리 시설용 motion plastics

기계적 및 생물학적 하수 처리를 위한 안정성

하수 처리 시설에서 사용되는 구성품은 까다로운 환경에 노출됩니다. 구성품은 지속적으로 작동하며, 모든 종류의 날씨 조건에 노출되며, 유체, 미생물 그리스 및 분진과 접촉합니다. 이구스 에너지체인 시스템 및 케이블은 상상 가능한 모든 조건에서 가능한 오래 안정적으로 작동하도록 설계되었습니다. 1차 청정기의 세로 방향 스크레이퍼든 모래 및 팻 트랩이든, 맞춤형 솔루션을 사용하면 다운타임이 방지되고, 작동 비용이 절감되고, 시간이 많이 걸리는 유지보수가 줄어듭니다. 이구스는 하수 처리용으로 특별히 고안된 비용 효율적인 에너지체인, 케이블 및 가이드 트러프를 개별적으로 또는 재고에서 바로 사용 가능한 일체형 시스템으로 공급합니다.

이구스 에너지체인 및 케이블의 장점

  • 경제적인 비용
  • 안전한 설치 공간 및 중량
  • 연중 무휴 사용을 위한 무보수
  • 빠른 발송
  • 손쉬운 설치
  • 최소 주문 수량 없는 일체형 시스템 또는 개별 구성품
  • 온라인 서비스 수명 계산기
  • 저소음 및 저진동

2021년 신제품

중단 없는 미니 케이블 가이드

파워, 데이터, 액체 및 기체를 위한 슬립 링 프리 가이드

▲ 기술력 향상!
  • 모든 케이블 유형과 호환 가능
  • 케이블의 지속적인 인장력
▼ 비용 절감!
  • 비용 효율적인 유지보수 (개별 케이블 및 부품만 교체가 가능해 유지보수가 편리)
  • 사용한 케이블의 간단한 교체로 기술 개발에 적합
지금 e-spool flex 미니 검색

OCC 포함 Siemens 드라이브에 적합한 하이브리드 케이블
폴리머 구면 볼이 있는 견고한 주철 하우징
최대 3m 크기의 내마모성 구성품 인쇄
더 많은 혁신 제품에 관심이 있나요? 여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.

이구스 에너지체인 시스템 및 케이블로 비용 절감 가능


  • 정기적인 케이블 교체 필요 없음
  • 모터 케이블 드럼의 드라이브 분리 불필요 - 자재 및 에너지 절약
  • 슬립링 바디 및 정기적인 담당자 교체 없음
  • 케이블 엉킴 또는 손상 없음
  • 페스툰보다 케이블 길이 최대 50% 단축
지금 프로젝트에 대해 문의하세요!

하수 처리 시설을 위한 비용 효율적인 이구스 폴리머 제품

에너지체인 2500 시리즈

2500 시리즈 에너지체인

 장거리 이동을 위한 에너지체인

긴 비지지 길이 가능

안전 케이블 가이드로 케이블 사용 수명 증가

신속한 개폐

간편한 에너지체인 조립

상점으로 바로가기
chainflex CF9.25.12

chainflex CF9.25.12
(12G 2.5mm²)

초고하중 어플리케이션용 

저온에서도 유연함 유지

가수분해 내성, 미생물 내성

할로겐, PVC 및 실리콘 무함유

UV 내성

상점으로 바로가기
basic flizz

basic flizz 2500v2

  • 온라인 툴
  • 내후성 밀폐형
  • 안정적인 케이블 가이드용 에너지체인
  • 간편한 조립
  • 이동 거리 200m 이상
  • 텔레스코픽 이동단 암
상점으로 바로가기

24/7 상태 모니터링

에너지체인에 대한 추가적인 보호는 스마트 플라스틱 i.Sense EC.P 시스템 (EC=e체인 P=pull 하중)에 제공되며, 이는 e체인의 push/pull 하중을 지속적으로 측정합니다. 하중 임계치가 초과되면 센서가 해당 상황을 사용자에게 보고하고 필요에 따라 가동을 중지시켜 더 큰 손실이 발생하지 않도록 방지합니다.
폐수 처리 플랜트에 적용된 EC.P

에너지체인 온라인 툴

행잉 어플리케이션뿐만 아니라 단거리 또는 장거리 이동에 적합한 에너지 공급 시스템을 구성합니다. 고객 어플리케이션과 주변 환경 파라미터를 입력하면 에너지체인 온라인 툴인 "에너지체인 온라인 툴"이 고객 어플리케이션에 적합한 솔루션을 제안합니다.

대형 motion plastics 샘플 상자

간편한 사용: 이구스 코너를 사용하면 고객의 개별 산업 부문에 적합한 최신 motion plastics를 항상 가까이 둘 수 있습니다. 
 
요청하는 경우 디스플레이를 가져가 설치하고 선택한 제품을 전시합니다. 또는 고객이 직접 설치할 수 있습니다. 영구 전시 또는 제한된 기간 동안 사용할 수 있습니다.
지금 무료 신청

실제 사용을 위해 테스트 연구소에서 테스트 완료함

매년 100억 주기의 테스트가 이루어지는 chainflex® 케이블 및 e체인을 위한 테스트 연구소를 확인해 보세요.
극저온실에서 테스트: e체인과 chainflex 케이블이 모두 극한 환경에 노출된 상태로 테스트되어 실제 특수한 환경에 적용시 오랜 시간 사용이 가능합니다.

고객 적용 사례



추가 정보

폐수 처리 플랜트 제품 브로셔

이구스 제품 및 서비스에 관한 중요한 정보
지금 다운로드

설치 서비스

에너지체인 시스템의 설치 및 유지보수에 대한 비용 및 시간 절
서비스