basic flizz® 밀폐형 가이드 시스템

basic flizz는 스크래퍼, 하수처리장 및 수력 발전소로 에너지 공급을 처리하기 위한 하나의 시스템입니다. 검증 된 chainflex 케이블로 채워진 에너지 체인으로 구성되며 내마모성 스테인리스 스틸 인클로저에서 안전하고 문제없이 가이드됩니다.
 

1. 안전한 가이드: 프로파일에 통합된 글라이드 바

2. 모듈형 설계: 간편한 조립, 컴팩트한 구성

3. 보호: 내후성 밀폐형 스테인리스 스틸

4. 빠른 조립: 외부 반경을 따라 개방 가능

5. 다양한 마운팅 옵션
 
적용 산업 및 어플리케이션:
하수 처리 시설, 세로 스크레이퍼, 샌드 트랩, 그리스 트랩, 폐수 처리 시설, 전기 도금 설비, 크레인, 플랜트 건설, 리버 락

basic flizz 밀폐형 가이드

basic flizz의 장점:

  • 최대 100m의 이동 거리까지 유지보수 최소화 시스템
  • 기후와 분진 노출에 대한 보호 기능
  • 경제적인 완전 밀폐형 일체형 시스템
  • 표준화 및 모듈형 설계
  • 다양한 장착 옵션을 가진 브라켓을 사용한 간편한 설치
  • 케이블 길이는 페스툰보다 최대 50%까지 단축, 낮은 프로파일 설치
  • 케이블은 정의된 곡률 반경으로 가이드 되므로 인장력은 e체인에 의해 흡수 됩니다 
  • 케이블 꼬임 및 손상율 제로
  • 슬립 링 접촉 없음(예: 케이블 릴과 같음)
  • 요청 시 케이블 및 호스를 간편하게 개조 가능
  • 전력 비용 감소 - 스크레이퍼로 직접 구동. 추가 드라이브 불필요(케이블 릴을 포함하는 경우와 마찬가지)
  • 무빙 엔드 견인 암 선택 가능(예: 스크레이퍼 트롤리 기계 연결 장치) 
basic flizz 밀폐형 가이드

참고:

e-chain 2500 basic flizz 시리즈 2500 v2용 마운팅 브라켓: 품번. 2500.34PZB. A2
e체인 E4.28 basic flizz 시리즈 2500 HD용 마운팅 브라켓: 품번. 916.809.1.052.VS.E. A2

basic flizz 2500

표준화된 모듈형 설계 대상:

부품 번호 사양 서포트 갭 외부 높이
[mm]
이동 거리
≤ [m]
   
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3134.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 1,213,980 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3135.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 1,515,230 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3136.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 1,364,600 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3137.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 1,393,540 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3217.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 1,515,230 WON 장바구니에 추가
배송 문의 IE31.3138.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 305,190 WON 장바구니에 추가
배송 문의 IE31.2316.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 문의하기로 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

basic flizz E4.28

제품군

표준화된 모듈형 설계 대상:

부품 번호 사양 서포트 갭 외부 높이
[mm]
이동 거리
≤ [m]
   
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3134.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 1,213,980 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3137.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 1,393,540 WON 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3217.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 1,515,230 WON 장바구니에 추가
배송 문의 IE31.3138.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 305,190 WON 장바구니에 추가
배송 문의 IE31.2316.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3220.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 문의하기로 장바구니에 추가
10-15일 내 배송 (영업일 기준) IE31.3222.E Basic Flizz - 글라이딩 바 미포함 3000 408 200 2,079,090 WON 장바구니에 추가
선택된 부품에 대해 더 많은 정보:
3D CAD (캐드) 3D CAD (캐드)
견적 요청 견적 요청
myCatalog myCatalog

하수 처리 시설에서 사용되는 flizz 시스템

basic flizz 용도

하수 처리 시설 Plauen에서 가동 중단 없는 하수 처리

basic flizz 시스템은 1 차 침전지 측면을 따라 53 미터 거리에 걸쳐 케이블을 안정적으로 가이드합니다. 하우징의 에너지체인은 장거리 이동용으로 적합하고 케이블의 긴 사용 수명을 보장합니다. 케이블은 규정된 곡률 반경으로 안내되고, 에너지체인은 발생하는 장력을 흡수합니다. 케이블 관련 다운타임이 줄어듭니다.

10-15일 내 배송 (영업일 기준)
배송 문의