항공우주 산업은 항공기 자체(예: 비행기, 헬리콥터 또는 드론/UAV), 지상 지원(GSE) 및 우주 기술을 포함하는 공항 환경 등 많은 다른 분야로 구성됩니다. 여기에는 다양한 부문에 대한 다양한 요구사항이 있습니다. 경량, 긴 사용 수명, 저소음 작동 및 뛰어난 견고함이 이러한 요구사항 중 가장 중요하며, 이구스 motion plastics가 이를 충족합니다. 또한 FAR 25.853 화재 방지 표준을 준수합니다. 이구스의 광범위한 제품은 모든 부문에서 기술력 향상 및 비용 절감이라는 이구스 모토를 항상 견지하면서 비용 효율적인 솔루션을 제공합니다.
항공기 내부든 헬리콥터 엔진이든, FAR 인증 재질로 제작된 이구스 제품은 경량 및 높은 보안성 덕분에 두드러집니다.
고정익 항공기든 자동화된 충전소든, 이구스는 고객의 드론 어플리케이션에 맞춤형 개별 시스템을 공급합니다.
승객 탑승 브리지 및 제빙 차량의 경우, 이구스는 귀사의 공항 인프라스트럭처에 적용할 안정적이고 비용 효율적인 에너지체인 및 베어링 기술 솔루션을 찾아 드립니다.
화성 탐사차든 위성 지상 스테이션이든, 고성능 폴리머로 제작된 이구스 제품은 가장 까다로운 공간 요구사항도 견딥니다.
백서
항공기 내부에 사용되는 플라스틱은 엄격한 방화 요건을 충족해야 합니다. 여기에는 제조업체 관련 사양뿐만 아니라, 일반 및 산업 업체별 규칙이 있습니다. 백서를 읽고 그것들이 무엇인지, 그리고 설계자가 엔지니어링 플라스틱을 더 쉽게 사용할 수 있는 이유를 알아보세요.
무료 샘플 박스