기술 환경 - igumid 재질

기술 환경과 igumid G

igus® e-chain® 의 원료인 igumid G 재료는 다양한 환경에 대처하기 위해 다음의 폭넓은 범위의 특색들을 가지고 있습니다: 압력과 막대한 하중을 처리하는 능력, 내마모성, 견고함, 고온 및 저온에서 안정된 반응, 옥외 사용에의 적합성. igus® igumid G 화합물은 규범 이외의 요구사항에도 부분적으로 적합합니다. 냉장 블록에서 철 공장에 이르기까지 수 많은 실제 적용 사례가 이를 증명합니다. 극단적인 경우에 개조형 및 다른 igus® 혼합형도 솔루션으로 제공합니다.

기술 환경:

내화

방사선

풍화

한기, 열기

폭발 지역

진공

뜨거운 칩

쓰레기, 먼지

클린룸

화학제품

내방사능성

igumid G 는 높은 에너지 방사선에 대한 저항력이 매우 우수합니다. 감마선 8 x 104rd 범위에서 igumid G 의 기계적 특성 변화는 매우 적습니다.

igumid G 의 난연성

igumid G 의 난연 특성은 다양한 등급을 사용하여 설명될 수 있습니다: 모든 e-chain® 은 (easy chain®과 14 시리즈를 제외하고) igumid G 로 만들어 집니다. 시험 절차 VDC 0301 parts 3-5.70 - llc 등급. UL 94 "장치 및 기기 부품용 가소성 재료의 가연성에 대한 표준 시험"에 따라 시험되어, 본체의 3.2와 1.6 mm 두께에 대해 94 HB 등급. DIN 4102 "건축 재료 및 부품의 불꽃 반응"에 따라 시험되어, 등급 재료 class B-2. 그 이상의 요구 조건인 자기 소화성 (UL V2 또는 UL V0) 재료와 같은 특수한 솔루션에 대해서는 igus® 와 상의해 주시기 바랍니다.

igumid G:
UL 94 HB
igumid NB:
UL 94 V2
UL 94 V0
 

igumid NB 난연성

모든 EasyChain®과 14 시리즈 체인은 난연 igumid NB 재료로 만들어집니다. 이 체인들은 다음의 난연 등급을 가지고 있습니다:

UL 94 등급 - V2

VDE 0304 Parts 3-5.70 등급 - llb

DIN 4102 재료의 가연성 - B2

V0 옵션에 대해서는 igus®로 문의주시기 바랍니다.

풍화, 온도 저항성

이구미드 G는 실외 응용에 매우 적합합니다. 경험을 통해 기계적 속성에 부정적인 영향을 미치지 않음을 알 수 있습니다. igus® 에너지체인은 -40°C 정도의 추운 곳에서 사용됩니다. -25°C 이하의 온도의 경우에 저온 탄성 재료로 만들어진 특수 솔루션을 제공합니다. +120°C(단기간 +160°C)의 연속 온도가 가능합니다. 기계적 속성과 사용 서비스 수명이 감소됩니다.
igus® 공장 - igumid G 를 위한 자동 혼합 및 컨베이어 벨트
igumid G 는 UL 94 HB 등급을 가지고 있습니다.
igumid NB 는 UL 94-V2 등급을 가지고 있습니다.
요청시 UL 94 V0
이 로봇은 영국 핵 발전소에서 시험 목적으로 사용되고 있습니다.
릴레함메르(Lillehammer) 동계올림픽 생방송 - 영하 25 °C에서 75 m 이동

온도 범위: - 40 °C ~ + 120 °C