항공우주 엔지니어링용 견고한 구성품

우주 관찰 같은 항공우주 및 관련 원리에서는 구성품 안정성과 강도가 특히 중요합니다. 이구스 에너지체인 및 케이블은 고성능 폴리머에 대한 60년 경험을 보여줍니다. 그래서 전 세계의 항공우주 어플리케이션에 설치됩니다. 사용 영역에는 우주 망원경과 고켓 발사대가 포함됩니다. 자체 엔지니어링 팀과 공인 chainflex 케이블을 보유한 이구스는 고객의 요구에 맞춰진 바로 연결 가능한 일체형 시스템도 공급합니다.
 
이구스 베어링 및 가이드 기술 제품을 통해 거친 환경에서 하중 수용력을 달성할 수 있습니다. 적용 사례에는 화성 탐사차와 같은 우주 탐사 차량과 연구 개발의 모델 및 프로토타입 제작이 포함됩니다.

이구스 제품의 이점:

  • 최소 수량 없이 또는  단일 소스의 일체형 솔루션으로 개별적으로 사용 가능
  • 광범위한 환경 조건에 적합한 재질
  • 예측 가능한 사용 수명
  • 무급유 및  낮은 유지보수
  • 신속한 발송 및 간편한 조립
  • 전 세계 연중무휴 서비스

사용 영역

로켓 발사 우주 왕복선, 로켓 및 발사대
위헝 위성 및 지상 스테이션
화성 탐사차 우주 탐사
우주 탐사: 로켓 계산 연구 개발

항공우주 기술을 위해 선택한 motion plastics

E4Q 에너지체인

대형 에너지체인

  • 고하중에서 사용할  높은 안정성 및 강도 를 갖춘 에너지체인
  • 경량 및 쉬운 조립
  • 부드러운 저소음 작동
금속 칩 포함 R4Q 에너지 튜브

밀폐형 에너지체인

  •  먼지, 칩 및 분진으로부터 보호 하기 위한 견고한 밀봉형 에너지체인
  • 빠른 개방 및 충진 가능
  • 저소음 구동
chainflex 버스 케이블

버스 케이블

  • 운동을 위한 이중 안전 버스 케이블
  • 잘 알려진 많은 버스 시스템(Profibus, 이더넷, USB 등)에 사용 가능
  • 36개월 품질 보증
chainflex 광섬유 케이블

광섬유 케이블

  • 많은 주기 및 고속 및 가속에  적합한 광섬유 케이블
  • 비금속 및 냉각수  및 오일 내성
  • 36개월 품질 보증
플랜지 포함 또는 제외 iglidur X 플레인 베어링

고온용 플레인 베어링

  • 연속 작동 시 -100°C~+250°C의 온도 내성
  • 항공기 내부 장비 및 피팅을 위한 FAA 화재 예방 요구사항 이행
igubal KCRM 로드 엔드 베어링

고하중용 로드 엔드

  • -40°C~+90°C 온도에서 장기간 사용에 적합
  • 내부식성 및 내화학성
  • 무급유, 무보수

실제 사용되는 이구스 제품

AIMIS-FYT 학생 프로젝트: 우주용 3D 프린터

외부 공간의 3D 프린팅

태양 전지판과 위성 안테나와 같은 구조적 부품을 우주로 전송하는 것은 비효율적이고 비용이 많이 듭니다. 뮌헨의 AIMIS-FYT 학생 팀은 3D 프린팅을 통해 우주에서 그러한 부품을 제조하는 방법을 연구하고 있습니다. 무중력 상태에서 실험 테스트를 수행하기 위해 팀은 특수 3D 프린터를 제작했습니다. 드라이브 기술은 drylin SAW 직동 축을 사용합니다. 이 축은 경량이며 완전 무보수 작동입니다.
UB-SPACE 학생 프로젝트에 의한 우주 분사 모듈

로켓의 혁신적인 분사 메커니즘

iglidur J260 트리보 필라멘트로 제작된 3D 프린팅 너트와 iglidur V400으로 제작된 트리보 테이프 폴리머 라이너가 로켓용 분사 메커니즘에서 사용되고 있습니다. 분사된 개체 또는 "자유 낙하 장치"(FFU)는 자체 궤도 운동에 대한 데이터를 기록합니다. 내부 로켓 벽에 있는 라이너는 분사 중 FFU가 기울어지지 않게 해줍니다.
항공 우주 산업 적용 개요

더 많은 성공 스토리

당사의 에너지체인 및 베어링 제품이 항공 및 우주 산업에서 어떻게 사용되는지 보여주는 40개 이상의 적용 사례를 확인하십시오. 이 제품들은 다양한 요구 사항을 충족합니다. 여기서는 고하중, 극심한 온도차, 협소한 공간 또는 낮은 중량을 요구하는 사양 등의 문제를 극복해야 했습니다.