- 요구사항: 비틀림 어플리케이션용용
- 외피: PUR
- 전체 쉴드
- 냉각수 내성
- 노치치 방지
- 내유성: DIN EN 50363-10-2에 따른 내유성
- 난연성
- 가수분해 내성, 미생물 내성
- UV 내성
- chainflex® 등급: 6.1.3.4
chainflex® 버스 케이블 CFROBOT8.PLUS
- 토션 동작을 수행하는 중장비 어플리케이션에 적합
- 로봇 및 3D 동작용
- 오일, 바이오 오일에 조차 높은 내성 유지
- 토션 ± 360°, 케이블 길이 1m
- 실내 및 실외 어플리케이션, UV 내성
- 로봇, 핸들링, 리드 스크류 액추에이터
버스 케이블 관련 기술 참고사항
chainflex® 버스 케이블은 에너지체인 어플리케이션에서 지속적 사용을 위해 특수 개발 및 테스트 되었습니다.
버스 케이블은 사용된 외피 재질과 설계 원리에 따라 다양한 기계적 요구 사항에 맞춰 설계되었고
내화학성을 제공합니다.
전기 공학적 설계는 개별 버스 케이블의 사양에 따라 전기적 특성이 신뢰도 높게 충족되는
방식으로 선택됩니다. 높은 EMC 안정성 또한 중요 사항입니다. 지속적인 동작에도
전기적 수치의 영구적 안정성 역시 보장됩니다.
그러나 전체 버스 통신 시스템의 모든 전송 특성이 케이블에 의해서만
결정 되지는 않습니다. 모든 구성품 (전기적 구성품,
연결 기술 및 케이블)의 정확한 조합뿐만 아니라 필요한 데이터의 전송률과 관련하여
각 시스템에 맞는 최대 전송 속도에 대한 고려또한 필요합니다. 즉 케이블만이
안전한 신호전송의 모든 것을 담당하지는 않습니다.
이구스는 이 모든 요인을 고려해 최적화된 버스 시스템 구축을 돕고, 광범위한 테스트를 바탕으로 어플리케이션의 신뢰성을 보장합니다.
Guaranteed service life for this series according to guarantee conditions
Further information: chainflex® guarantee
Cycles* | 5 million | 7.5 million | 10 million | ||
---|---|---|---|---|---|
Temperature, | v max. [°/s] | a max. [°/s²] | Torsion max. | R min. [Factor x d] | R min. [Factor x d] |
from/to [°C] | twisted | twisted | [°/m] | [°/m] | [°/m] |
-25 / -15 | ±330 | ±240 | ±150 | ||
-15 / +60 | 360 | 60 | ±360 | ±270 | ±180 |
+60 / +70 | ±330 | ±240 | ±150 |
Technical note on bus cables
chainflex® bus cables have been specially developed and tested for continuously moving use in e-chains® applications. Depending on the outer jacket material and the design principle, the bus cables are designed for different mechanical requirements and media resistance. The cables have been electrically designed in such a way that, on the one hand, the electrical requirements of the respective bus specification are reliably met and, on the other, that great value is placed on a high degree of EMC reliability. It is also ensured that the electrical values remain stable over the long term in spite of permanent movement. However, the overall quality of transmission in a complete bus communication system is not solely dependent on the cable used. Rather, it requires precise co-ordination of all components (electronic components,
connection technology and cable) as well as observing the maximum transmission levels depending on the respective systems in relation to the required data transmission rates. A cable is therefore not solely responsible for the secure transmission of signals.
igus® advises you when you are designing your bus system to take all these factors into account and, with extensive tests, helps you to ensure the process reliability of your system from the very beginning.