배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

높은 주행 성능을 갖춘 스케이트 휠

기존 볼 베어링의 대안

내구성이 뛰어나고 비용 효율적이며 높은 하중에 이상적인 새로운 스케이트 휠은 최대 10MPa의 표면 압력을 견딜 수 있는 무급유 내구성을 갖춘 iglidur® J로 제작되었습니다.

▲ Tech up:
➥ 동일 사이즈의 볼 베어링과 1:1 교체 가능

▼ Cost down:
➥표준 스케이트 휠 대비 6배 더 긴 수명


■ 증명:➥ 다양한 적용 분야에서 사용 중

● 지속 가능성:
➥ 100% 무윤활 방식
 
자료표 다운로드
iglidur® J 스케이트 휠

이구스 전문가에게 신제품에 관해 문의해 보세요.

The telephone number is optional. However, it may be useful for any questions or clarifications.
귀하의 요청을 적합한 담당자에게 명확하게 전달하기 위해 귀하의 우편번호와 지역 정보가 필요합니다.
* 이 필드는 반드시 입력해야 합니다

내 데이터 처리에 대한 자세한 내용은 데이터 보호 정보</a를 참하세요.