배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

iglidur®의 30년 - 30년의 연구

1983년 몇 개의 부품으로 처음 시험적으로 시작한 이래 세월이 흐름에 따라 집중적인 연구와 지식을 바탕으로 건식 작동과 비용 절감을 위한 수 많은 옵션이 포함된 제품군으로 성장했습니다.
 
igus®는 30년 전에 뒤셀도르프의 "K" 무역 박람회에서 최초의 iglidur® 베어링을 선보였습니다. 올해도 이 무역 박람회의 홀 5 및 13에서 dry-tech®와 많은 테스트 기계를 이용한 모션 플라스틱에 대한 혁신의 세계를 직접 경험하실 수 있습니다.
igus®부터 iglidur®의 제품군은 현재 정확히 30년 동안 판매되어 왔습니다. 이 제품은 마모 및 마찰 계수의 관점에서 수십 년 동안 자체 연구팀이 최적화한 고성능 플라스틱으로 만든 플레인 베어링을 대표합니다. igus®의 모든 플라스틱 플레인 베어링은 외부 윤활제가 필요하지 않도록 수백만 개의 작은 고체 윤활제가 들어 있습니다. 이로 인해 수중, 더러운 환경 또는 식품 산업과 같은 색다른 활용 분야에 이상적인 제품입니다. [Uncover linktext="추가 정보..."] 현재 약 100 가지의 제조법이 있으며 40개가 제품 시리즈에서 사용됩니다. 따라서 사실상 모든 활용 분야에서 특별한 요구사항을 정확하게 충족하는 특수 베어링을 사용할 수 있습니다. 플레인 베어링과 운동 경기에는 비슷한 사례가 적용됩니다. 특정한 방식으로 다재 다능하며 모든 종목에서 균형 잡힌 기술을 갖춘 10종 경기 선수가 있습니다. 그리고 단거리 경기 선수, 던지기 경기 선수 및 높이뛰기 선수와 같이 그들의 종목에서는 우수하지만 때때로 다른 종목에서는 가장 뛰어난 실력을 보여줄 수 없는 전문 선수가 있습니다. 향후 30년 동안, 당사의 제품을 훨씬 더 가다듬고 최적화하여 항상 최고의 성능과 수명을 제공하고자 합니다. "iglidur® 월드 투어"를 통해 당사는 오늘날 플라스틱 플레인 베어링의 성능을 입증해 드릴 것입니다. 당사는 연중 특정한 때에 전 세계로 당사의 iglidur® 제품을 장착한 소형차를 보내고 있습니다. 이 차량은 당사의 영업소, 파트너, 전시회, manus® 참가자 및 고객이 있는 곳에서 정차합니다. 2014년 가을에 쾰른으로 차량이 돌아오기 전에 1년 간의 흥미로운 이야기와 재미있는 감동을 당사와 함께 경험해 보십시오.
 
igus® GmbH의 플레인 베어링 공인 대표 Gerhard Baus 드림

사용 중인 수백 만개의 베어링

iglidur® H1: 긴 사용 수명을 통한 매체 저항성
iglidur® D: 낮은 마찰 계수를 통한 비용 절감
iglidur® Q2: 외부 부하용
iglidur® R: 저렴한 내구력 있는 러너
iglidur® A350: FDA 호환 및 내열성
iglidur® G: 저렴하고 다재 다능한 제품
iglidur® J: 연속 작업에서 적은 마찰 및 마모
자체 기술 센터에서 집중적인 재료 연구
쾰른 igus® 본사의 iglidur® 테스트 실험실 보기

Polymer bearings applications overview

폴리머 베어링 적용예 개요

manus® 대회

혁신적인 폴리머 플레인 베어링 애플리케이션을 찾기 위한 대회

당일 배송 iglidur® 부싱 제품 개요

이구스의 광범위한 부싱 및 부속품

iglidur® 플레인 베어링 전문가

iglidur® 플레인 베어링 전문가에 몇 가지의 어플리케이션 정보만 입력하면, 적합한 iglidur® 재질의 개요를 확인할 수 있습니다.

iglidur® 온 투어(on tour) 2013-2014

iglidur®의 30주년을 맞이하여 쾰른의 마찰 중합체 전문가는 소형차를 긴 여정으로 보내고 있습니다.

"iglidur® 온 투어(on tour)"를 통해 igus®는 iglidur® 구성품이 장착되고 전 세계로 여정을 떠난 플라스틱 본체의 소형차인 올해의 K: 1주년을 기념합니다. 이 행사를 통해 igus®는 중합체 플레인 베어링의 다양한 활용 분야뿐만 아니라 iglidur®의 성능도 전 세계에 보여줍니다.

1983년부터 지금까지

igus®의 iglidur® 플레인 베어링 30년
"저는 우리가 수년 전에는 꿈꾸지 못했던 윤활제가 없는 플라스틱을 현재 사용하고 있다는 사실에 항상 놀라고 있습니다. “
 
Frank Blase, 쾰른의 igus® GmbH 전무
"당사의 고객이 저희를 가장 고무시킵니다. 새로운 활용 영역을 통해 고객은 항상 저희에게 새로운 도전을 부여합니다. 플라스틱 플레인 베어링을 이용한 가장 용기 있는 솔루션에 대해 'manus®'라는 개발자 상이 있습니다. “
 
Gerhard Baus, 플라스틱 플레인 베어링 사업부장
"혼합물에서 가장 작은 변화로도 중합체 재료를 크게 개선할 수 있습니다. 따라서 약 150개의 실험 재료를 이용해 연간 3,000회 이상의 테스트를 거쳤습니다. 최고의 제품만 카탈로그에 있습니다. “
 
Dr. Ralf Selzer, 플레인 베어링 개발 책임자