배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

P4.1 rol e-chains® enquiry

With the new P4.1 energy supply, travels of up to 1,000 metres can be achieved and system safety and availability increased.

  • Longer service life due to maintenance-free tribo-polymer plain bearings in conjunction with the chain links
  • Long travels (more than 1,000 m)
  • Speeds of more than 5m/s
  • Low vibration and noise due to a split profile roller
  • Sensors integrated for predictive maintenance
  • With up to 36-month guarantee on energy chains and cables
Roller energy chain P4.1

Yes, I would like to enquire about the P4.1.

The telephone number is optional. However, it may be useful for any questions or clarifications.
귀하의 요청을 적합한 담당자에게 명확하게 전달하기 위해 귀하의 우편번호와 지역 정보가 필요합니다.
* 이 필드는 반드시 입력해야 합니다

내 데이터 처리에 대한 자세한 내용은 데이터 보호 정보</a를 참하세요.