×
기술력 향상 및 비용 절감
석유 및 가스 산업을 위한 motion plastics
극단적인 조건에서 사용되는 이동식 에너지 공급 시스템
분진, 염수, 진동, 극단적인 온도, 높은 기계적 응력 수준 및 폭발 위험은 석유 및 가스 추출에 사용되는 시추 장비 및 기타 장비의 성능을 약화시키는 가장 빈번히 발생하는 문제들입니다. 다운타임 시 많은 비용이 드는 이러한 환경에서 이구스 에너지체인은 부드럽고 지속적인 작동을 보장하는 데 필요한 성능 특성을 제공합니다.
이구스 제품의 이점:
일체형 시스템 제공업체
100% 내부식성, 해수 내성 및 고하중 테스트 완료
연중 내내 무보수 사용
예를 들어, 스틸 체인 및 서비스 루프 대비 더 긴 사용 수명
금속 체인에 비해 최대 70%의 중량 감소 효과
비용 절감 및 장비 안전성 증대
탑 드라이브 어플리케이션용 e-loop 에너지체인
e-loop
행잉 어플리케이션용 하이브리드 케이블
CFSPECIAL.192
신규 치수의 하이브리드 에너지체인
e-chain® YE
2022년 신제품에 관심이 있으신가요?
여기서 신제품 개요를 찾아 볼 수 있습니다.
정교한 엔지니어링이 더 간편해졌습니다. 클릭 세 번으로 일체형 세트 구성
▶e-loop iSet 더 알아보기
모듈형 e-loop 에너지체인 시스템
행잉 어플리케이션에서 케이블을 안전하게 가이드하는 서비스 루프의 대체품. 3차원 어플리케이션에 이상적.
고강도 풀 로프의 장점과 플라스틱 에너지체인의 장점을 결합합니다.
체인 내부에서 풀 로프는 인장력을 마운팅 브라켓 및 구조로 전달합니다. 그 결과 케이블 변형이 전혀 없습니다.
편리: 개별 케이블을 대체할 수 있습니다.
e-loop에 대한 추가 정보
어플리케이션
캣워크
탑 드라이브
파이프 핸들러
BOP 운반 크레인
석유 및 가스 산업을 위한 motion plastics
강철보다 견고하고 최대 70% 가벼움
부품 추락을 방지하는 특수 내부 분리 시스템
모듈형 디자인
에너지체인 E4.1 시리즈
최대 650kg/m의 고하중용으로 검증 및 테스트 완료
또한 캔틸레버 스키드와 함께 사용하기에 적합
강철 체인보다 최대 50% 가벼움
에너지체인 E4.350 시리즈
항상 손이 닿는 곳에 있는 케이블
최대 187kN의 인장력 가능
매우 열악한 조건에서 케이블 보호
오프쇼어 체인 OSC
EX 커넥터가 장착된 바로 연결 가능한 케이블
업계 표준에 따라 테스트 완료됨
하네스 케이블
95% 감소된 하네싱 시간
조립 시간 단축
예를 들어 탑 드라이브용 플러그 앤 플레이 솔루션
하네스 에너지체인 시스템
최대 900° 회전하는 회전 시스템
고객의 구조로 간편하게 통합
시스템 보증 연장 가능
RBR 회전 에너지 공급
대형 motion plastics 샘플 상자
간편한 사용:
이구스 코너
를 사용해, 최신 이구스 솔루션을 항상 가까이에 두고 확인해보실 수 있습니다.
당사에서 고객님의 사업장으로 이구스 디스플레이를 발송해 원하시는 샘플과 카탈로그를 배치해 전시해드립니다. 또는 고객이 직접 설치할 수 있습니다. 영구 전시 또는 제한된 기간 동안 사용할 수 있습니다.
지금 무료 신청
예측 가능한 유지보수
스마트 플라스틱으로 안전성 향상
스마트 플라스틱, 지능형 에너지체인 또는 플레인 및 직동 베어링은 작동 중 유지보수 날짜를 보고하고 기존 공정에 원활하게 통합됩니다.
유지보수 비용 절감
예기치 못한 다운타임 제거
사용 수명 연장
장비 효율성 증가
시간 절약 - 작동 이상 원인을 신속하게 감지
스마트 플라스틱으로 기술력 향상 및 비용 절감
백서
굴착 장치용 고성능 폴리머 솔루션
폴리머의 유연성으로 인해 에너지체인 및 에너지 공급 시스템은 석유 및 가스 산업에서 귀중한 자산이 되었습니다. 탑 드라이브 시스템에 사용되는 이구스 에너지 공급 시스템의 장점은 무엇인가요? 페스툰이나 서비스 루프와 같은 다른 솔루션과의 차이는 무엇인가요?
지금 e-loop 백서 다운로드
굴착 장치에 사용되는 에너지체인 솔루션
굴착 장치에 사용되는 이구스 에너지체인
육상 굴착 장치에 이구스 에너지 체인 사용
로봇 제어 굴착 시스템의 제한된 설치 공간용 일체형 솔루션
e-loop에서 케이블을 교체하는 가장 빠른 방법은 무엇인가요? 에너지체인용 고하중은 실제로 무엇을 의미하나요? 이구스 블로그에서 석유 및 가스 산업 관련 이구스 제품에 대한 흥미로운 답변을 확인할 수 있습니다.
지금 확인하세요!
서비스
엔지니어링 서비스
최초 스케치부터 바로 설치 가능한 제품까지.
자세히 보기
설치
보증과 함께 모든 구성품으로 에너지체인 설치
추가 정보
테스트
3,800m² 테스트 연구소. 실외 테스트 영역, 기후 챔버, 맞춤형 테스트.
추가 정보