drylin® - 통상의 구름 볼 베어링 시스템과 달리 직동 플레인 베어링은 미끄럼 엘리멘트 위를 이동합니다. 고성능 폴리머로 제작된 이 미끄럼 엘리멘트는 원칙적으로 모든 iglidur® 재질로 제작할 수 있습니다. 이런 이유 때문에, 여러 가지 iglidur® 베어링 재료의 이점이 drylin® 직동 기술에 이용 가능합니다. 그러나 iglidur® J는 저마모 및 저마찰의 특성 때문에 대부분의 리니어 용도에 가장 적합합니다. 따라서 drylin® 직동 베어링에 이 재질이 사용됩니다. 이 용도 개요에서 무보수 직동 가이드 시스템용으로 매우 다양한 분야에 drylin®이 사용되고 있음을 알 수 있습니다.
적용사례를 찾아보세요
다양한 산업 분야에서 drylin® 선형 플레인 베어링을 적용하면 어플리케이션이 기술적으로 개선되고 비용이 절감됩니다.
igus bearing technology in an automated blister centre. Automated medicine handling for chemist shops/pharmacies: with over 7,500 systems installed worldwide, Rowa Systems from Becton Dickinson is a clear leader in this market segment.
Linear bearing in 3D printing machine for metal parts at 150°C
In this laser-based 3D printing machine for metal parts, lubrication-free drylin linear technology enables maximum precision at 150°C and with abrasive powder.
By the use of clearance-free pretensioned nuts in format changing systems in the paper industry, a precise and maintenance-free adjustment of the formats is enabled.
Bearing technology, energy chains and cables for straightening machine
Quick, straight, precise: this is how the requirements in sheet metal machining can be summarized. Sophisticated straightening technology makes all this possible.
A drylin W double rail system is installed in this adjustment mechanism for a motorbike footrest, which enables maintenance-free operation even with aggressive media such as salts, dirt and water.
Linear bearings for simple filling level adjustment in folding and gluing machines
When it comes to designing customer-specific folding box gluing machines, special machine constructor Bernhardt Maschinenbau relies on lubricant and maintenance-free linear plain bearings.
Bag forming, filling and sealing machine: Hygienic design of the format adjustment
On these horizontal forming, filling and sealing machines, the total freedom from maintenance over the machines' entire life cycle was particularly important for the customer.