솔루션
하지만 Parker EME가 직동 액추에이터 LCB에 설치하는
drylin WQ 가이드 시스템은 다릅니다. 여기에서 이 비율은 약 100:1에서 500:1 사이입니다. 이 수치는 가이드의 극도의 견고성을 보여줍니다. 글라이더는 힘을 가이드웨이에 직접 전달합니다. 조정을 할 필요가 없으므로 휘어질 위험성 또한 현저하게 줄어듭니다.
슬라이딩 요소는 고성능 폴리머로 제작되었습니다. 대부분 마모 계수 및 마찰 특성으로 인해 대부분의 어플리케이션에 iglidur® J가 권장됩니다. drylin® 직동 베어링 시스템은 무급유 작동용으로 설계되었습니다. 외부 윤활제로 인한 오염은 이제 과거의 일이 되었습니다. 무급유 특성으로 인해 분진이 베어링 작동 구간에 달라붙지 않습니다. drylin 가이드는 형상이 다른 두 가지 그룹(프로파일 레일 및 샤프트 가이드)으로 나뉩니다.
drylin® T 시스템을 사용하면 캐리지가 양극산화 처리된 알루미늄 T-레일에서 작동합니다. drylin® T 시리즈의 모든 연결 치수는 시중에서 판매되는 대부분의 재순환 볼 가이드 시스템과 동일한 치수입니다. 미니 버전은 가장작은 설치 공간에도 설치가 가능합니다. 평평한 'N' 버전은 17 ~ 80mm 레일 너비의 4가지 크기로 제공됩니다. 슬라이드는 양극 산화 처리된 알루미늄 재질의 C-프로파일에서 이동합니다.
반면 볼 부싱 크기에 해당하는 drylin R 직동 플레인 베어링은 원형 샤프트를 카운터 파트너로 사용합니다. 따라서 다양한 샤프트 재질이 사용됩니다. 하드 코팅된 알루미늄 샤프트는 낮은 마모와 낮은 마찰 계수를 보장합니다. Parker EME에 적용되는 drylin W LM 가이드는 경질 양극산화 처리된 알루미늄으로 만들어진 하나의 프로파일에 2개의 원형 샤프트, 직사각형 가이드 및 직동 액추에이터용 지지 프로파일을 결합합니다. 다양한 샤프트 직경, 프로파일 너비, 캐리지 길이 및 형상을 통해 설계의 최대 자유도를 제공합니다.