drylin W 설치 가이드


설치 과정에서 장착 표면의 중앙에 최소 50N의 압력 하중이 가해져야 합니다. 또한, 장착 후에 무급유 베어링을 정렬하기 위해 플라스틱 해머 또는 연질 해머를 사용할 수 있습니다.
 
조임 토크:
W-06: M4 = 1.5Nm
W-10: M6 = 6.0Nm
W-16: M8 = 15.0Nm
W-20: M8 = 15.0Nm

drylin® W 레일 설치 지침: 필로우 블록 또는 전체 캐리지 포함

나사 조임 순서 나사 조임 순서
나사 조임 순서 나사 조임 순서