기술력 향상 및 비용 절감
산업 차량용

산업 차량용 맞춤형 고성능 폴리머

산업 차량의 결함, 수리 또는 유지보수는 교체용 부품 및 많은 비용이 소요되는 다운타임 측면 모두에서 까다로우며 비용이 많이 듭니다. 따라서 다운타임을 방지하고 불필요한 비용을 줄이기 위해 견고하고 신뢰할 수 있는 구성품이 필요합니다. 베어링 위치에 최대 250 MPa의 고하중이 가해지거나 케이블의 곡률반경이 매우 작을 경우, 이구스는 포크리프트, 산업용 트랙터 또는 무인 운송 시스템과 같은 산업용 차량에 실제로 사용 수명이 길고 유지보수가 필요 없는 솔루션을 제공합니다. 다양한 어플리케이션에서 금속 부싱 또는 재순환 볼 베어링 가이드를 자가 윤활 폴리머 플레인 베어링 및 직동 가이드로 교체 가능합니다! 당사의 솔루션을 통해 비용 절감과 기술 향상 효과를 동시에 선사하겠습니다.

신제품

News

설치 공간 절약

펠트 씰을 통한 보호

단 몇 초 안에 가격 확인


기타 운송 차량용 솔루션


산업 차량용 제품

에너지체인 E2/000

E2/000 에너지체인 시리즈

  • 신속한 조립
  • 고강도 및 저소음 작동
  • 다양한 고정 옵션
지금 구매하세요!
케이블 드럼 대체품

e-spool

  • 케이블에 인장 하중 없음
  • 한 개의 드럼에 들어 있는 다른 매체와 직경
지금 구매하세요!
chainflex® 케이블

chainflex 케이블

  • 최대 36개월 보증 chainflex®
  • 하네스 완료 또는 하네스되지 않음
  • 이동 어플리케이션용으로 개발됨
지금 구매하세요!
iglidur Q2

iglidur 플레인 베어링

  • 긴 수명의 고하중용 베어링
  • 고하중에서도 내마모성과 치수 안정성 유지
  • 추가 윤활 불필요
  • 무보수
지금 구매하세요!
iglidur PRT 선회 링 베어링

PRT 선회 링 베어링

  • Ready-to-install(바로 설치), 무유지보수 솔루션
  • 견고함, 고하중에 내부식성
  • 주변 매체 변경에  적합
지금 구매하세요!
drylin N 직동 가이드

drylin N

  • 컴팩트한 설계
  • 다양한 레일 공차를 위한 스프링 예압
  • 간편한 캐리지 위치 조정
지금 구매하세요!

이구스 제품을 사용한 산업 차량 운전석

실제 사용을 위해 이구스 테스트 연구소에서 테스트 완료함

연속 하중, 내화학성 및 저소음 작동을 위한 테스트 완료

 업계 최대 규모 플라스틱 테스트 연구소 에서, iglidur 플레인 베어링,  drylin 직동 기술 및 igubal 커플링조인트의 역량이 시험됩니다. 다양한 재료 쌍의 마찰 속성 시험과 조립부 테스트에 초점이 맞춰져 있습니다. 결과는 사용 수명을 계산하고 내구성에 관하여 정확한 예측을 할 수 있도록 당사의 툴에 입력됩니다.
 
요청 시 이구스는 완전한 맞춤형 조건에서 제품 사용을 점검하기 위해 고객 테스트를 수행합니다.

산업 차량 샘플 상자


 
샘플 상자 무료 제공!

직접 제품 품질을 확인하세요.  산업 차량 샘플 상자에는 해당 산업에 가장 중요한 이구스 제품과 지게차 및 유사 차량 어플리케이션에 대한 정보가 포함되어 있습니다.
지금 무료 샘플 박스 주문!

추가 정보

지게차 산업 브로셔

제품 브로셔(PDF)

이구스 제품에 관한 중요한 정보와 지게차 및 산업 차량에 관한 서비스 
지금 다운로드
태블릿의 이구스 온라인 톨

이구스 온라인 툴

온라인으로 원하는 제품 구성, 사용 수명 계산 및 공정 비용 절감
툴 바로가기
고객 맞춤형 구성품

고객 맞춤형 솔루션

고객의 설계에 따라 원하는 수량 및 재질로 제작되는 고객 구성품