iglidur SG03 플레인 베어링 및 펠트 씰 포함 쓰러스트 와셔

먼지 및 분진 흡착 방지

플레인 베어링용 iglidur® SG03 펠트 씰

SG03 펠트 씰은 분진과 먼지가 베어링 포인트로 들어가지 못하게 하므로 마모와 결함으로부터 베어링 자체와 샤프트를 보호합니다.

기술력 향상

기술력 향상

  • 베어링에서 먼지와 분진 제거
  • 무보수
  • 표준 제품군의 30가지 모델로 즉시 설치 가능한 솔루션 재고 발송!
비용 절감

비용 절감

  • 경제적인 비용
  • 유지보수가 필요없는 특성으로 윤활 및 유지보수 비용 절감
  • 고성능
  • 베어링 포인트에 분진이 들어가지 못해 샤프트의 마모도가 현저히 낮아집니다
  • 3가지 재료와 2가지 유형에서 6가지 치수 재고 발송
Proof

Proof

  • 내부 및 외부 테스트 장치에서 테스트 되었습니다.
  • 펠트 씰이 없는 동일한 플레인 베어링 재질 대비 50배 더 긴 사용 수명.
안정성

안정성

  • 불필요한 베어링 교체 제거 
  • 마모된 플레인 베어링으로 인한 샤프트 교체 불필요
  • 친환경,  무급유 소재 
  • 우수한 마모율 및 긴 사용 수명
igus®는 지속 가능한 플라스틱 순환 경제를 지원합니다. 화학적 재활용 투자.


내분진성

iglidur SG03 플레인 베어링 개발 목적:

iglidur® 플레인 베어링은 무급유 제품이기 때문에 대게 먼지나 분진으로부터 자유롭습니다. 이는 먼지나 분진이 베어링 포인트에 머무르지 않고 대부분 지나쳐 가기 때문입니다.  
 
공사 기계나 농업 장비처럼 먼지나 분진의 농도가 짙은 경우에는 이러한 작용이 충분하지 않을 수 있습니다. 이러한 경우, 지속적인 재급유가 먼지나 분진을 제거하는데 종종 사용됩니다.  
 
iglidur® SG03 실링 시스템으로 베어링 포인트에 상관없이 먼지 및 분진으로부터 자유로워집니다. 윤활 지점,  복잡한 윤활 그루브 및 급유 시스템이 없기 때문에  시간과 비용을  절약 할 수 있으며 iglidur® 플레인 베어링 재료의 장점을 활용할 수도 있습니다.    


iglidur는 어떤 재질로 만들어지나요?

모든 iglidur 재료는 기본 폴리머, 섬유 및 필러, 고체 윤활유의 세 가지 구성 요소로 구성되며, iglidur 재료로 만든 베어링은 유지 보수와 윤활이 필요 없습니다. 하나의 재질로 모든 어플리케이션에 솔루션을 제공하기 어렵기 때문에 다양한 iglidur 재질이 존재합니다. 각각의 구성품은 어플리케이션마다 고유한 조합을 갖습니다.

베이스 폴리머

iglidur 베이스 폴리머

베이스 폴리머는 내마모성을 유지시켜줍니다. 윤활유에 너무 높은 표면 압력이 가해지지 않도록 합니다.  

섬유 및 필러

iglidur 베이스 폴리머

이 구성 요소는 부품을 강화하여 고하중이나 모서리 하중을 견뎌내고 지속적으로 사용할 수 있습니다.  

고체 윤활제

USP 사진

iglidur 재질의 무급유 구성품은 마모를 방지합니다. 전체 재질이 미세한 입자 상태로 분류됩니다.


iglidur SG03 플레인 베어링 소개


SG03용 플레인 베어링 문의

이구스에 연락하기 이구스 직원이
 이메일, 전화 또는 고객의 사업장에서 직접 고객에게 조언해 드립니다.
가장 편한 연락 수단을 선택해주세요.  

iglidur 플레인 베어링 샘플 박스

최신 iglidur 샘플 박스 이구스 재질에 대해 알아보기. 
샘플 박스는 39개의 베어링과 템플릿이 있어 적합한 재질을 쉽게 찾을 수 있습니다.
샘플 박스 무료 제공

iglidur는 무엇인가요?

iglidur 플레인 베어링 iglidur는 어떤 재질로 구성되어 있나요? 
자가 급유의 효과는 무엇인가요? 이구스 첨단 폴리머 재질의 특징을 살펴보세요.
iglidur 재질