drylin 프로필 가이드: 예측 가능한 유지보수 및 사물 인터넷(IoT) 연결


i.Cee:plus II & drylin W를 사용하여 지능형 상태 모니터링 및 고객 네트워크에 통합

측정 및 데이터 전송 장치가 drylin 캐리지의 캐리어 플레이트에 내장되어 광범위한 Industry 4.0 사용 사례를 구현합니다. 이는 산업 표준 LoRa 라디오를 통해 지능형 i.Cee:plus 모듈과 통신합니다. 이러한 방법으로 고객 네트워크 또는 추가 IoT 컨셉에 대한 다양한 통합이 있을 수 있습니다. 물론, 표준 CAT5 패치 케이블을 사용하여 로컬로 구현할 수도 있습니다. 
 
통합 측정 장치의 24V DC 전원 공급은 USB 인터페이스를 통해 쉽게 충전할 수 있는 LiPo 배터리로 보장되며, 프로파일 가이드의 24시간 상태 모니터링 또한 보장합니다. i.Cee:plus 모듈에 연결하여 예측 가능한 유지보수 간격, 실시간 대시 보드 (온라인 및 오프라인) 또는 이메일 또는 SMS를 통한 즉각적인 알람 메시지와 같은 추가 기능을 구현할 수 있습니다. 
 
품번: WW-10-40-10-IS.LORA
지금 가입하고 베타 테스터가 되십시오

기술력은 향상

기술력은 향상

  • drylin® 캐리지의 캐리어 플레이트에 통합된 측정 및 LoRa 데이터 전송 장치
  • LoRa 무선 표준: 약 50m
  • LiPo 누적기가 있는 통합 24V DC 전원 공급 장치
  • 현재 센서 상태, 다음 예상 유지보수까지의 시간 및 배터리 상태에 대한 정보 출력 
  • 고객 네트워크 및 Industry 4.0 어플리케이션에 연결
비용 절감

비용 절감

  • 표준 USB 소켓을 통한 충전으로 특수 액세서리 없이 사용
  • 외부 설치를 위한 공간 절약형 리시버와 컴퓨팅 장치
확인/검증

확인/검증

  • 측정 시스템의 기능 테스트를 성공적으로 통과함
  • 귀하의 어플리케이션에서 직접 사용해보십시오: 이구스는 베타테스트 단계에서 무료 샘플을 제공하고 있습니다
     
안정성

안정성

  • 예측 가능한 정비 간격으로 리소스가 많이 드는 비상 작업 절감

예측 가능한 유지보수는 무엇을 의미하나요?

i.Cee ("I see ahead")

개별 구성품의 스마트 네트워킹은 예측 가능한 유지보수 개념의 구체적인 토대를 만듭니다.  이구스는 당사의 예측 가능한 유지보수 시스템을 "i.Cee라 부릅니다.
 
이 시스템의 핵심 요소는 i.Cee 소프트 웨어입니다. 에너지체인, 플레인 베어링 부시 또는 직동 캐리지의 센서는 재고에서 배송 가능한 제품을 스마트 제품으로 변환합니다. 이 업그레이드를 통해 고객은 이구스 제품의 최대 사용 수명을 확인할 수 있고, i.Cee 시스템도 완벽한 정비 시간을 알려줍니다. 알고리즘은 사용 수명과 서비스 시간을 장비 사용에 맞게 조정합니다. 이구스에서 제공하는 소프트웨어와 일부 센서는 재고에서 발송 가능한 표준 제품을 즉시 스마트 에너지 공급 또는 베어링 기술로 변환합니다.

유연한 모듈형 솔루션 및 다양한 확장 제품

drylin® W 프로파일 레일 가이드

  • 14개의 레일 프로파일, 50개의 캐리지 버전
  • 100% 무보수 및 무급유
  • 내부식성 및 위생적
  • 내마모성
  • 내분진성 및 내습성
  • 저소음 주행
  • 재순환 볼 베어링 가이드 대비 최대 40% 비용 절감

더 긴 제품 수명 주기

안정성

drylin® 직동 기술은 한 방울의 윤활유도 사용하지 않습니다 . 또한, 이구스의 마찰에 최적화된 재질은 상업적으로 사용 가능한 플라스틱보다 더 적은 미세 마찰을 일으킵니다.  더 긴 사용 수명도 환경에 긍정적인 순효과를 미칩니다.
윤활유 필요 없음

Industry 4.0: 실제 사례

스마트 플라스틱 고객 적용 사례


스마트 설계/제작

설계/제작 특정 어플리케이션을 위한 전문가의 지원 및 맞춤형 솔루션에 대해 더 알아보세요.
자세히 보기

스마트 컨설팅 툴

스마트 툴 고객 어플리케이션에 대한 일부 정보만으로도 스마트 플라스틱을 올바르게 선택할 수 있습니다.  
자세히 보기

스마트 브로셔

스마트 브로셔 이 브로셔는 Industry 4.0 및 사물 인터넷과 관련된 모든 이구스 활동에 대한 간략한 개요를 제공합니다.  
자세히 보기