솔루션
오늘날 이구스 케이블 솔루션은 어플리케이션에서, 보다 정확하게는 chainflex® 케이블 릴만 사용하여 장착된 케이블 트롤리에서 발견할 수 있습니다. 이구스
chainflex® 제품군, 제어, 신호 및 버스 케이블이 사용됩니다.
이구스는 트레일러에서 플랫폼에 에너지를 공급하는 특수 케이블, 즉 킬로그램 단위로 카운트되는 경량 아라미드로 제작된 32A/400V 케이블 을 개발했습니다. 이는 승객 운송용 윈치의 하중 수용력이 제한되어 있기 때문에 중요합니다. 플랫폼이 가벼울수록 더 많은 공구와 재질을 수송할 수 있습니다.
"테라"의 일부 chainflex® 케이블은
이구스 에너지체인으로 가이드됩니다. 가장 큰 체인은
역방향 곡률 반경(RBR)으로 설계되며, 로터의 "비틀림"을 재생하는 데 필요한 플랫폼의 회전 축에서 가이드하는 케이블을 담당합니다. 이것은 이구스 조립 키트의 특수 에디션입니다.
전방 및 후방 모듈의 방수포는
drylin® 가이드 시스템을 통해 이동합니다. 플랫폼의 일부 확장 가능한 요소들은
트리보 테이프 라이너 위에 있고, 다양한 리드 스크류 요소 및 축은
iglidur® 고성능 폴리머로 제작된 슬리브 베어링에서 가이드됩니다.
마지막으로
chainflex® 케이블은 로터 블레이드의 유리 섬유 구조를 위한 스타트업의 수리 시스템인 "structrepair"에서 사용됩니다. 정비 직원은 더 이상 정교한 라미네이선을 수행하고 복구에 많은 시간을 할애할 필요가 없습니다. 대신 사전 함침용 "시트"가 진공 상태의 로터에 적용 및 첨부됩니다. 여기에 약 30분이 소요됩니다. 여기서 chainflex® 케이블이 프로세스 장치와 진공 구축 실리콘 가열 매트를 연결하고 온도 제어를 위해 에너지 및 센서 신호를 모두 가이드합니다.