최대 48% 중량 절감 효과를 달성하세요.  
이구스 솔루션.


더 나은 에너지체인 시스템의 도움을 받아 어플리케이션의 무게를 줄이세요. 지금 실현 가능한 무게 절감 솔루션에 대해 문의하세요.
 
기술력 증가 및 비용 절감
 
 

더 가벼운 에너지체인 시스템으로 기술력 증가, 비용 절감

가동형 구성품의 무게 감소가 전체 기계 성능에 긍정적이라는 점은 분명합니다. 중량 감소는 더 적은 구동 에너지 소모, 더 무거운 충진 구현 및 비용의 절감으로 이어지는 에너지 절감을 의미합니다.


▲기술력 증가

비교 가능한 스틸 에너지체인 대비 48% 무게 감소 달성

이구스 YE 하이브리드 체인을 사용하면 시장에서 구매할 수 있는 비교 가능한 스틸 에너지체인 대비 48% 무게 감소를 달성할 수 있습니다.  무게 감소는 더 큰 충진 무게(케이블 충진) 또는 더 긴 비지지 길이가 가능하다는 것을 의미합니다. 예를 들어, 텔레스코프 작업 플랫폼에 이상적입니다.
 

 
▲기술력 증가

최신 세대의 에너지체인.
더 큰 구조적 안정성 및 11% 무게 감소

E4Q 시리즈는 이구스의 최신 세대 에너지체인입니다. 자연으로부터 영감을 받은 조약돌 모양의 절단면은 에너지체인의 구조적 안정성과 신뢰도 높은 동작에 영향을 미칩니다. 그 결과 구조적 안정성과 내부 높이가 증가하는 동안 11%의 무게 감소가 달성되었습니다.
 

 
▲기술력 증가

거의 동일한 치수의 에너지체인 사용으로 27% 중량 감소를 달성하세요.

E4.1은 이구스 제품군에서 가장 견고하고 가장 큰 에너지체인 제품군입니다. 높은 구조적 안정성과 모듈적 특성을 보장하는 영리한 설계 기능이 돋보이는 제품입니다. E4.1L(L=lean) 제품군을 사용하는 경우 특수한 구조가 많이 채택되지만, 본 시리즈는 설치 및 무게 감소가 더 효율적으로 설계됩니다.  
 

 
▲기술력 증가

로봇 뿐만 아니라 더 가벼운 에너지 공급 시스템, 최대 30% 중량 감소 달성

triflex® R은 이구스 로봇 에너지체인이며, 모든 축을 따라 동작하도록 의도되었습니다. 에너지체인의 충진이 이를 허용하는 경우, 개방 가능한 TRLF 에너지체인으로 최대 30%의 무게 감소를 달성할 수 있고, 로봇의 동적 응답 기능을 향상시킬 수 있습니다.
 

 
▲기술력 증가

64% 무게 감소 및 더 간편해진 설치.

특히 코봇 어플리케이션의 경우 모든 추가 무게가 중요합니다.   실리콘 무함유 후크와 루프 테입이 포함된 새 코봇 클램프는 금속 스트랩이 포함된 클램프보다 상당히 가볍고, Velcro®로 인해 페인트 작업에 손상을 주지 않으며, 코봇에 장착하기가 훨씬 수월합니다.    
 
매우 높은 동적 응답

 
▲기술력 증가

최고 가속도 784m/s² 및 최고 속도 22m/s

이와 같은 높은 가속도가 가능한 것은 무게 감소뿐만 아니라 에너지체인의 심플하고 견고한 설계와 낮은 제조 공차 때문입니다.
 
또한 "언더컷 설계" 또는 "고유연성 커넥터"와 같은 특수한 설계 특징이 본 충돌 테스트 센터에 표시된 것처럼 고속 및 가속도에 대한 이구스 에너지체인의 안정성을 높이는 다른 요인입니다.
 

 
 
▲기술력 증가

무거운 구성품으로 탑재량 감소

탑재량은 무거운 구성품에 의해 제한될 수 있기 때문에 경사 축이나 텔레스코픽 기능이 있는 여러 어플리케이션에서 중요한 역할을 합니다. 예를 들어 이런 텔레스코픽 작업 플랫폼을 사용하는 목적은 바스켓의 중량을 가능한 한 줄이기 위한 것입니다.
 
에너지 효율적 에너지 공급 시스템
 
 

▼비용 절감

경량 에너지체인 및 케이블로 최대 57% 에너지 소비 절감

가능한 한 적은 에너지가 소모되고 드라이브 제어, 주파수 변환기 및 메커니즘 등 소형 모터가 사용 되려면 에너지체인은 얼마나 작고 견고하게 설계되어야 하나요? 최신 플라스틱 에너지체인과 chainflex 케이블은 기계를 에너지 효율적이고 비용 효율적으로 설계 및 작동하도록 할 수 있습니다.
 

해당 작업을 수행하기 위해 신뢰할 수 있는 가장 비용 효율적인 에너지체인
을 어떻게 구성하나요?


 
 
 
이구스 온라인 툴을 사용하는 경우 몇 단계만 완료하면 해당 작업을 수행하기 위해 신뢰할 수 있는 완벽하고 가장 비용 효율적인 에너지체인을 구성할 수 있습니다. 에너지체인 및 chainflex® 케이블의 예측 가능한 사용 수명 계산.
 


 
이구스 고객의 어플리케이션:

리프팅 작업 플랫폼에서 레디체인을 사용하여 안전하고 안정적인 에너지 공급
작업 높이가 다른 고객 맞춤형 텔레스코픽 붐을 생산하는 유럽 시장 선두 업체는 유연한 에너지 공급 시스템의 매우 작은 곡률 반경 및 설치 공간뿐만 아니라 낮은 무게를 요구합니다.
직동 로봇 및 플랫 리니어 갠트리
직동 로봇과 플랫 리니어 갠트리가 구성품 중에서 그리고 기계와 공정이 연결된 곳에서 중요한 역할을 합니다. 이구스의 에너지체인 제품군이 광범위하다는 것은 모든 어플리케이션에 대해 무게, 설치 공간, 내부 분리 옵션 또는 충진 중량의 선택에서 알맞는 제품이 있다는 것을 의미합니다.
휠체어 하중 시스템
해당 케이블과 함께 연결되는 이구스의 에너지체인 2개로 인해 지능형 휠체어 하중 시스템이 가능합니다. 이구스 에너지체인은 낮은 무게, 구조적 안정성, 특히 초저소음 작동으로 인해 돋보입니다.

예, 플라스틱 에너지체인은 재활용할 수 있습니다.

에너지체인 재활용 프로그램

재사용 가능한 과립 재질을 얻을 수 있도록 제조업체와 상관없이
이구스 chainge 재활용 프로그램에서 에너지체인을 처리한 적이 있습니까?
 .
 
작동 방법

기술력 증가 비용 절감.


이구스 전문가들의 도움을 받아 고객 어플리케이션의 무게 줄이기를 시작하세요.



에너지체인 시스템으로 기술력 증가, 비용 절감