솔루션
Muhr는 이구스의
basic flizz 시스템에서 그 대안을 찾아냈습니다. 그것은 하수 처리장, 에너지 및 크레인 기술과 같은 시스템에서 움직이는 부품의 에너지 공급을 위한 완벽한 솔루션입니다. 이 시스템은
chainflex 케이블로 이루어진 E4.1 모듈러 시스템의 에너지체인으로 구성되며, 내후성 스테인리스강 인클로저에서 안전하게 가이드됩니다. Rochlitz의 레이크 클리너에 첫 번째 basic flizz가 장착되자 장점은 더욱 선명해졌습니다. 에너지 공급 시스템을 설치하는 데 보통 하루의 시간이 걸렸지만, 그들은 1시간 30분 만에 작업을 완료할 수 있었습니다. 그리고 움직이는 에너지 공급용 케이블 트롤리의 길이는 약 15m였고, 설치공간이 30cm밖에 필요하지 않았습니다. 이것은 더 많은 공간을 제공할 뿐만 아니라 케이블 길이와 구리를 절약할 수 있습니다.
Muhr 엔지니어들이 본 또 다른 장점은 에너지체인 가이드 시스템과 얼음과 눈길에서 케이브리 얼지 않도록 자유롭게 매달린 케이블 배선이었습니다. 기본 플리즈는 직동 드라이브 뒤에 보이지 않게 장착되지만 필요할 경우 쉽게 접근할 수 있습니다. 또한 새로운 케이블을 문제없이 추가할 수 있고, festoon 시스템 덕분에 전체 케이블 패키지를 교체할 필요가 없습니다. 이 때문에 Muhr는 현재 H-시리즈에 basic flizz 시스템을 사용하고 있습니다.
2개의 센서는 랙의 상류 및 하류 수위를 측정하여 시스템의 PLC가 클리닝 프로세스를 시작하도록 신호를 보냅니다. 문제가 발생할 경우, 클리닝 프로세스가 시작되는데, 그 과정은 7분이 채 걸리지 않습니다.Rochlitz Schlossmühle 레이크의 상황은 두 대의 카메라로 모니터링되고 있습니다. 이 현대 기술과 내구성 있는 에너지 공급 시스템은 수년간 효율적인 수력발전소 운영에 기여할 것입니다.