배송 위치를 선택하세요.

국가/지역 페이지 선택은 가격, 선적 옵션 및 제품 가용성과 같은 다양한 요인에 영향을 줄 수 있습니다.

볼 베어링 밴드

고성능 iglidur® A500

뛰어난 탄력성과 장시간 작동 성능: 볼 베어링 밴드는 -100~+150°C의 온도와 화학 물질과 함께 사용할 때에도 안정적으로 작동합니다.

▲ Tech up:
➥ FDA 및 EU10/2011 준수: 화학 물질 및 식품과의 접촉 적합

▼ Cost down:
➥ 예기치 않은 다운타임 감소

■ 증명:
➥ 이구스 테스트 랩에서 최대 3,000N의 테스트 완료

● 지속 가능성:
➥ 100% 무급유, 청결 및 위생 유지
 
자료표 다운로드
볼 베어링 밴드 iglidur® A500

이구스 전문가에게 신제품에 관해 문의해 보세요.

The telephone number is optional. However, it may be useful for any questions or clarifications.
귀하의 요청을 적합한 담당자에게 명확하게 전달하기 위해 귀하의 우편번호와 지역 정보가 필요합니다.
* 이 필드는 반드시 입력해야 합니다

내 데이터 처리에 대한 자세한 내용은 데이터 보호 정보</a를 참하세요.