2 의 1
igus-icon-lupe
- 품번: GFL-25
- 재질: iglidur® G
- 형상: 2홀 플랜지 베어링 구매하기
- 치수:
- d1 25 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
사용 불가
igus-icon-info-circle-gray
- 뛰어난 내마모성
- 먼지/이물질 내성
- 뛰어난 가성비
전체 가격: 831,000.00 WON8,310.00 WON / pc.
VAT 및 배송비 추가
igus-icon-lieferzeit-dot
당일 배송
iglidur® - 무보수 2홀 플랜지 베어링
이러한 설계에서는 권장된 하우징 보어 공차가 가능하지 않은 위치에 iglidur® 고성능 플레인 베어링을 사용할 수 있습니다. 베어링 설계로 인해, 하우징의 정밀도에 대한 최소 요구사항이 있더라도 높은 하중이 가능합니다.
iglidur® G 2홀 플랜지 베어링은 매우 다양한 요구사항도 충족할 수 있습니다. 재료는 범용 어플리케이션에 이상적인 진정한 '범용'입니다. 일반적으로 중하중~고하중, 중간 표면 속도, 일반 온도 환경에서 사용 가능합니다. iglidur® G는 대다수 iglidur® 재료 중에서도 활용도가 높습니다. 일반적인 특성은 물론, 기계, 열, 마찰학적 성질이 모두 우수해 어떤 기술 분야든 뛰어난 성능을 발휘하는 전형적인 다기능 제품입니다.
조립
하중에 따라 다양한 고정 방법이 고려됩니다. 방사형 저하중의 경우, 한 개의 표면 위에 두 개의 볼트로 iglidur® 플랜지 베어링을 장착하기에 충분합니다. 방사형 고하중의 경우, 하중 방향으로 보강된 면의 홀에 iglidur® 플랜지 베어링을 지지하는 것이 좋습니다. 이 홀의 경우, iglidur® 플랜지 베어링을 추가적으로 지지하기 위해서만 사용되므로 큰 공차가 허용됩니다. 베어링에서 더 높은 방사형 하중을 얻기 위해서 iglidur® 플랜지 베어링은 H 공차를 포함한 권장된 하우징 보어에 압입될 수 있습니다. 추가 볼트는 하우징에서 베어링이 잘 고정되도록 도와줍니다. iglidur® 무보수 플랜지 베어링을 설치하는 데에는 특별한 공구나 장비가 필요하지 않습니다. 여러 개의 베어링을 사용하여 베어링을 샤프트에 정렬하는 작업도 설치 중에 쉽게 할 수 있습니다.
이러한 설계에서는 권장된 하우징 보어 공차가 가능하지 않은 위치에 iglidur® 고성능 플레인 베어링을 사용할 수 있습니다. 베어링 설계로 인해, 하우징의 정밀도에 대한 최소 요구사항이 있더라도 높은 하중이 가능합니다.
iglidur® G 2홀 플랜지 베어링은 매우 다양한 요구사항도 충족할 수 있습니다. 재료는 범용 어플리케이션에 이상적인 진정한 '범용'입니다. 일반적으로 중하중~고하중, 중간 표면 속도, 일반 온도 환경에서 사용 가능합니다. iglidur® G는 대다수 iglidur® 재료 중에서도 활용도가 높습니다. 일반적인 특성은 물론, 기계, 열, 마찰학적 성질이 모두 우수해 어떤 기술 분야든 뛰어난 성능을 발휘하는 전형적인 다기능 제품입니다.
- 매우 우수한 내마모성
- 경량
- 무급유
사용하는 경우
| 사용하지 않는 경우
|
조립
하중에 따라 다양한 고정 방법이 고려됩니다. 방사형 저하중의 경우, 한 개의 표면 위에 두 개의 볼트로 iglidur® 플랜지 베어링을 장착하기에 충분합니다. 방사형 고하중의 경우, 하중 방향으로 보강된 면의 홀에 iglidur® 플랜지 베어링을 지지하는 것이 좋습니다. 이 홀의 경우, iglidur® 플랜지 베어링을 추가적으로 지지하기 위해서만 사용되므로 큰 공차가 허용됩니다. 베어링에서 더 높은 방사형 하중을 얻기 위해서 iglidur® 플랜지 베어링은 H 공차를 포함한 권장된 하우징 보어에 압입될 수 있습니다. 추가 볼트는 하우징에서 베어링이 잘 고정되도록 도와줍니다. iglidur® 무보수 플랜지 베어링을 설치하는 데에는 특별한 공구나 장비가 필요하지 않습니다. 여러 개의 베어링을 사용하여 베어링을 샤프트에 정렬하는 작업도 설치 중에 쉽게 할 수 있습니다.
적합한지 확실하지 않으신가요?