사전 예압형 2홀 플랜지 베어링 구매하기
이구스 온라인 스토어에서 개별 애플리케이션에 적합한 공차 제로, 사전 예압형 베어링과 플랜지를 빠르고 쉽게 찾아보세요.
필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.
입력하신 정보를 바탕으로 플랜지가 있는 내구성 있는 사전 예압형 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.
필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.
입력하신 정보를 바탕으로 플랜지가 있는 내구성 있는 사전 예압형 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.
적합한 오퍼 4 개 중에서 선택하기
iglidur® J
JVFL-10
사출 성형
2,430.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
60,288 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
10.00
12.00
30.00
14.00
15.00
iglidur® J
JVFL-12
사출 성형
2,720.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
53,481 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
12.00
14.00
36.00
16.00
18.00
iglidur® J
JVFL-16
사출 성형
3,010.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
39,790 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
d5
igus-icon-chevronright
16.00
18.00
48.00
20.00
24.00