공차 제로, 프리텐션 플랜지 베어링 구매하기
이구스 온라인 스토어에서 귀사의 어플리케이션에 적합한 이구스 공차 제로 프리스트레스 베어링과 플랜지를 빠르고 쉽게 찾아보세요.
필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 애플리케이션 파라미터를 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.
입력하신 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 사전 예압형 플랜지 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.
필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 애플리케이션 파라미터를 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.
입력하신 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 사전 예압형 플랜지 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.
적합한 오퍼 9 개 중에서 선택하기
iglidur® J
JVFM-0810-10
사출 성형
1,260.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
66,318 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
8.00
10.00
15.00
10.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1012-10
사출 성형
1,330.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
66,317 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
10.00
12.00
18.00
10.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1214-12
사출 성형
1,500.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
79,580 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
12.00
14.00
20.00
12.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1416-12
사출 성형
1,630.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
79,579 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
14.00
16.00
22.00
12.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1517-15
사출 성형
1,870.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
99,474 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
15.00
17.00
23.00
15.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-09
사출 성형
1,890.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
59,684 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18.00
20.00
26.00
9.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-11
사출 성형
1,890.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
72,947 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18.00
20.00
26.00
11.00
1.00
iglidur® J
JVFM-1820-18
사출 성형
2,020.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
119,367 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
b1
b2
igus-icon-chevronright
18.00
20.00
26.00
18.00
1.00