3 의 1
igus-icon-lupe
- 품번: JPRM-2832-20-010-100
- 재질: iglidur® J
- 형상: 가이드 링 구매하기
- 치수:
- d1 28 mm
- d2 32 mm
- 치수 조정
- 제조 방법: 사출 성형
- 사용 수명:
사용 불가
igus-icon-info-circle-gray
- 간편한 설치
- 뛰어난 가성비
- PTFE 테이프보다 뛰어난 내마모성
- 더 큰 하중 수용력
- 정의된 변수
전체 가격: 1,231,000.00 WON12,310.00 WON / pc.
VAT 및 배송비 추가
igus-icon-lieferzeit
1-2일 내 배송 (영업일 기준)
복잡한 일을 쉽게 만들어 보세요
이것은 굉장히 쉽습니다. 리프팅 요소, 제어 밸브, 설비에서처럼 스탬핑 PTFE 테이프를 간단한 클립 온 가이드 링으로 정교하게 대체합니다.
이것은 굉장히 쉽습니다. 리프팅 요소, 제어 밸브, 설비에서처럼 스탬핑 PTFE 테이프를 간단한 클립 온 가이드 링으로 정교하게 대체합니다.
피스톤 링 사용 시기?
| 피스톤 링 사용하지 않는 시기
|
적합한지 확실하지 않으신가요?