클립 베어링 구매하기
이구스 온라인 스토어에서 애플리케이션에 적합한 이구스 클립 베어링을 빠르고 쉽게 찾아보세요.
필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 클립 베어링에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.
사용자 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 클립 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.
필터에 치수, 환경 파라미터 및 기타 작동 조건을 입력하면 적합한 이구스 카탈로그 품목과 맞춤형 클립 베어링에 대한 개요와 함께 가격을 확인하실 수 있습니다.
사용자 정보를 바탕으로 내구성이 뛰어난 클립 베어링의 사용 수명 또한 확인하실 수 있습니다.
적합한 오퍼 43 개 중에서 선택하기
iglidur® M250
MCM-03-02
사출 성형
300.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
4,971 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
3.00
4.20
4.80
6.00
0.60
iglidur® M250
MCM-03-03
사출 성형
320.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,513 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
3.00
4.20
4.80
6.00
0.60
iglidur® M250
MCM-04-02
사출 성형
320.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
4,977 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
4.00
5.20
5.90
7.00
0.60
iglidur® M250
MCM-05-02
사출 성형
320.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,230 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglidur® M250
MCM-04-03
사출 성형
350.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,953 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
4.00
5.20
5.90
7.00
0.60
iglidur® M250
MCM-05-03
사출 성형
350.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
7,213 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglidur® M250
MCM-06-015
사출 성형
350.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
4,427 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® M250
MCM-06-02
사출 성형
350.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,510 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® K230
K230CM-05-02
사출 성형
370.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
32,751 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglidur® M250
MCM-06-03
사출 성형
380.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,757 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® M250
MCM-08-02
사출 성형
380.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,494 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglidur® M250
MCM-09-02
사출 성형
380.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,226 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
9.00
10.60
11.40
14.00
0.80
iglidur® A230
A230CM-05-02
사출 성형
400.00 WON / pc.
납기:
별도 문의
사용 수명:
사용 불가
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
5.00
6.20
6.80
8.00
0.60
iglidur® M250
MCM-08-03
사출 성형
400.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,301 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglidur® M250
MCM-10-02
사출 성형
400.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
4,983 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® M250
MCM-10-025
사출 성형
400.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,330 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® K230
K230CM-06-03
사출 성형
440.00 WON / pc.
납기:
별도 문의
사용 수명:
50,164 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® M250
MCM-06-04
사출 성형
440.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
7,674 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® M250
MCM-07-03
사출 성형
440.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,696 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
7.00
9.00
9.80
13.00
0.80
iglidur® M250
MCM-08-04
사출 성형
440.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
6,958 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
8.00
9.60
13.00
10.40
0.80
iglidur® M250
MCM-10-03
사출 성형
440.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,637 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
10.00
11.60
12.40
15.00
0.80
iglidur® M250
MCM-12-02
사출 성형
440.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
4,558 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® A230
A230CM-06-03
사출 성형
460.00 WON / pc.
납기:
별도 문의
사용 수명:
사용 불가
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
6.00
7.20
7.80
11.00
0.60
iglidur® M250
MCM-12-03
사출 성형
470.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,100 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® K230
K230CM-08-03
사출 성형
490.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
58,396 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80
iglidur® M250
MCM-12-035
사출 성형
490.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,323 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® M250
MCM-12-04
사출 성형
490.00 WON / pc.
납기:
1 일
사용 수명:
5,522 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® M250
MCM-12-045
사출 성형
490.00 WON / pc.
납기:
13 일
사용 수명:
5,797 h
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
12.00
13.60
14.40
17.00
0.80
iglidur® A230
A230CM-08-03
사출 성형
500.00 WON / pc.
납기:
별도 문의
사용 수명:
사용 불가
igus-icon-info-circle-gray
치수:
igus-icon-chevronleft
d1
d2
d3
d4
b2.2
igus-icon-chevronright
8.00
9.60
10.40
13.00
0.80