VOH: 유연, 매우 촘촘한 주름관
VOH -정적인 용도에만 적합합니다!
튼튼한 설계로 PMAFLEX 튜브 타입 VOH는 우수한 내충격성과 시스템 인장 강도가 가능합니다. 미국시장에서 이 관 타입은 (17 mm 내경부터) 기계 및 설비에서 외부 용도에 사용될수 있습니다. 이 제품은 뛰어난 난연성으로 최대 가능한 기계적 보호를 제공합니다.
특징: - 특별히 수정된 폴리아미드 6
- 매우 뛰어난 자기 소화성
- 할로겐과 카드뮴 없음
- 높은 충격강도 및 견인 저항
- 높은 경직성과 압축 강도
- 온도 범위: 영하 40℃- 영상 105℃ ; 단기: +150 °C 까지
- 화학적 저항성: 연료, 광물유, 지방, 알칼리, 약산 및 염기 등