PMAFLEX PIS/PIH: 고유연성, 중급 주름관
I-PIS/PIH - 고유연성 제품
유연성이 뛰어난 이 제품은 주로 자동화 기기, 또는 움직임이 매우 많은 기계 엔지니어링 분야의 연결에 쓰입니다. 튜브의 우수한 재료 특성으로, 강렬한 햇빛(UV)에 노출된 곳에서 옥외용에 특히 적합합니다 .
특징:
- 특별히 수정된 폴리아미드 12
- PIS: 중간두께 (규정 폭 07 - 48) - PIH: 큰 두께(규정 폭 56 - 125)
- 난연성
- 할로겐과 카드뮴 없음
- 저온에서도 뛰어난 기계적 특성
- 온도 범위:영하 50°C - 영상 95°C ; 단기: +150 °C 까지
- 내화학성: 연료, 광물유, 지방, 알칼리, 산, 염기 등